RS

RS 1:

Der Funktionsbaustein RS ist bistabil und RESET ist dominant.

Q1 = RS (SET, RESET1)

D. h.: Q1 = NOT RESET1 AND (Q1 OR SET)

RS 2: Eingänge

VAR_INPUT
    SET    : BOOL; 
    RESET1 : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

SET

BOOL

Setzeingang – bei steigender Flanke wird Q1 auf TRUE gesetzt.

RESET1

BOOL

Rücksetzeingang (dominant) - bei steigender Flanke wird Q1 auf FALSE gesetzt

RS 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    Q1 : BOOL; 
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Q1

BOOL

Ausgang

Interne Implementierung des Funktionsbausteins:

Q1: = NOT RESET1 AND (Q1 OR SET);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86)

Tc2_Standard