R_TRIG

R_TRIG 1:

Der Funktionsbaustein R_TRIG ist ein Detektor für eine ansteigende Flanke.

R_TRIG 2: Eingänge

VAR_INPUT
    CLK : BOOL; (* Signal to detect *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

CLK

BOOL

Zu erkennendes Signal

R_TRIG 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    Q : BOOL; (* Edge detected *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Q

BOOL

Solange die Eingabevariable CLK = FALSE liefert, wird der Ausgang Q = FALSE sein. Sobald CLK = TRUE liefert, wird Q auch TRUE liefern. D.h.: Bei jedem weiteren Aufruf der Funktion wird Q wieder FALSE liefern, bis CLK eine fallende und wieder eine steigende Flanke hat.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86)

Tc2_Standard