F_TRIG

Der Funktionsbaustein F_TRIG ist ein Detektor für eine fallende Flanke.
Eingänge
VAR_INPUT
CLK : BOOL; (* Signal to detect *)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
CLK | BOOL | Zu erkennendes Signal |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Q : BOOL; (* Edge detected *)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Q | BOOL | Solange die Eingabevariable CLK = TRUE liefert, wird die Ausgabe Q = FALSE sein. Sobald CLK = FALSE liefert, wird Q = TRUE liefern. D.h.: Bei jedem weiteren Aufruf der Funktion wird Q wieder FALSE liefern, bis CLK eine steigende und wieder eine fallende Flanke hat. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Standard |