LTOF

Der Funktionsbaustein LTOF ist ein Timer off delay mit 64- Bit- Zeitdatentyp (LTIME).
Eingänge
VAR_INPUT
IN : BOOL; (*starts timer with falling edge, resets timer with rising edge*)
PT : LTIME; (*time to pass before Q is reset*)
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
IN | BOOL | Startet den Timer mit fallender Flanke und setzt den Timer mit steigender Flanke zurück. |
PT | TIME | Zeit, die vergeht, bevor Q gesetzt wird. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Q : BOOL; (*is FALSE, PT seconds after IN had a falling edge*)
ET : LTIME; (*elapsed time since falling edge at IN*)
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Q | BOOL | Q hat eine fallende Flanke, wenn die in PT in Nanosekunden angegebene Zeit abgelaufen ist. |
ET | LTIME | Wenn IN = TRUE ist, sind die Ausgaben TRUE bzw. 0. Sobald IN = FALSE ist, wird in ET die Zeit in Nanosekunden hochgezählt, bis der Wert gleich dem in PT ist. Dann bleibt er gleich. Q ist FALSE, wenn IN = FALSE und ET = PT ist. |
Grafische Darstellung des zeitlichen Verhaltens von LTOF:

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Standard |