FB_SoEWrite

FB_SoEWrite 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEWrite kann ein Parameter geschrieben werden.

FB_SoEWrite 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetId    : T_AmsNetId := '';
    nIdn      : WORD;
    nElement  : BYTE;
    pSrcBuf   : PVOID;
    cbBufLen  : UDINT;
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
    sPassword : ST_SoE_String;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetId

T_AmsNetId

String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).

nIdn

WORD

Parameternummer, auf die sich FB_SoERead bezieht, z. B. „S_0_IDN + 47“ für S-0-0047.

nElement

BYTE

Gibt an, auf welchen Teil des Parameters zugegriffen werden soll, z. B. 16#40 ist der Wert (Value) des Parameters. Meist kann nur schreibend auf den Wert zugegriffen werden, andere Bestandteile des Parameters sind schreibgeschützt.

EC_SOE_ELEMENT_DATASTATE :BYTE :=16#01;
EC_SOE_ELEMENT_NAME :BYTE :=16#02;
EC_SOE_ELEMENT_ATTRIBUTE :BYTE :=16#04;
EC_SOE_ELEMENT_UNIT :BYTE :=16#08;
EC_SOE_ELEMENT_MIN :BYTE :=16#10;
EC_SOE_ELEMENT_MAX :BYTE :=16#20;
EC_SOE_ELEMENT_VALUE :BYTE :=16#40;
EC_SOE_ELEMENT_DEFAULT :BYTE :=16#80; 

pSrcBuf

PVOID

ADR() der Variablen, die den zu schreibenden Wert enthält.

cbBufLen

UDINT

SIZEOF() der Variablen, die den zu schreibenden Wert enthält.

bExecute

BOOL

Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

sPassword

ST_SoE_String

Passwort als Sercos-String. Wird z. Z. noch nicht verwendet. Das Passwort muss mit FB_SoEWritePassword geschrieben werden.

FB_SoEWrite 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Axis

NCTOPLC_AXIS_REF

Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF

FB_SoEWrite 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.

iAdsErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.

iSercosErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.

Beispiel

fbWrite       : FB_SoEWrite;
bWrite        : BOOL;
nIdn          : WORD;
iWriteValue   : UINT;
sPassword     : ST_SoE_String;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF;

IF bWrite THEN
 nIdn := S_0_IDN + 33;
 fbWrite(
    Axis      := NcToPlc,
    nIdn      := nIdn,
    nElement  := 16#40,
    pSrcBuf   := ADR(iWriteValue),
    cbBufLen  := SIZEOF(iWriteValue),
    sPassword := sPassword,
    bExecute  := TRUE,
    tTimeout  := DEFAULT_ADS_TIMEOUT
 );
 IF NOT fbWrite.bBusy THEN
    fbWrite(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
    bWrite    := FALSE;
 END_IF
END_IF