FB_MDP_IdentityObj_Read

Der Funktionsbaustein ermöglicht die Abfrage der Tabelle IdentityObject der General Area der IPC-Diagnose.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
    bExecute  : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT; (* States the time before the function is cancelled. *)
    sAmsNetId : T_AmsNetId; (* keep empty '' for the local device *)
END_VARbExecute: Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird der Funktionsbaustein aufgerufen, sofern der Baustein nicht aktiv ist.
tTimeout: Gibt eine maximale Zeitdauer für die Ausführung des Funktionsbausteines an.
sAmsNetId: Um die Anfrage auf dem lokalen Gerät durchzuführen bedarf es keiner Angabe dieser Eingangsvariablen. Alternativ kann ein leerer String angegeben werden. Um die Anfrage an einen anderen Computer zu richten kann hier dessen AMS Net Id (vom Typ T_AmsNetId) angegeben werden.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrID  : UDINT;
    iErrPos : USINT;
    stMDP_ModuleContent : ST_MDP_IdentityObject;
END_VARbBusy: Dieser Ausgang ist TRUE solange der Funktionsbaustein aktiv ist.
bError: Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode.
iErrPos: Falls ein Fehler auftrat und sich dieser auf ein einzelnes Element bezieht, gibt dieser Ausgang die Position (Subindex des Elementes) an, an welcher zuerst ein Fehler auftrat.
stMDP_ModuleContent: An diesem Ausgang werden die Informationen der Tabelle in Form der Struktur ST_MDP_IdentityObject angezeigt.
Seriennummer wird nicht mehr unterstützt
![]()  | Veralteter Parameter führt zu Fehlersituation Im Identity Object wird die Seriennummer des IPCs aus der MDP General Area ausgelesen. Dieser Parameter ist veraltet. Bei neueren Beckhoff IPC Geräten wird der Parameter nicht mehr unterstützt. Dies führt dazu, dass der Funktionsbaustein einen Fehler liefert und die Fehlerposition (  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (x86, x64,ARM)  | Tc2_MDP  |