FB_MDP_Device_Read_DevName

FB_MDP_Device_Read_DevName 1:

Der Funktionsbaustein ermöglicht die Abfrage des Gerätenamens. Diese Information befindet sich in der IPC-Diagnose: General Area.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    bExecute  : BOOL;           (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT; (* States the time before the function is cancelled. *)
    sAmsNetId : T_AmsNetId;     (* keep empty '' for the local device *)
END_VAR

bExecute: Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird der Funktionsbaustein aufgerufen, sofern der Baustein nicht aktiv ist.

tTimeout: Gibt eine maximale Zeitdauer für die Ausführung des Funktionsbausteines an.

sAmsNetId: Um die Anfrage auf dem lokalen Gerät durchzuführen bedarf es keiner Angabe dieser Eingangsvariablen. Alternativ kann ein leerer String angegeben werden. Um die Anfrage an einen anderen Computer zu richten kann hier dessen AMS Net Id (vom Typ T_AmsNetId) angegeben werden.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy    : BOOL;
    bError   : BOOL;
    nErrID   : UDINT;
    sDevName : T_MaxString;
END_VAR

bBusy: Dieser Ausgang ist TRUE solange der Funktionsbaustein aktiv ist.

bError: Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt.

nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode.

sDevName: An diesem Ausgang wird der abgefragte Name als String ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64,ARM)

Tc2_MDP