FB_CoEWrite

FB_CoEWrite 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_CoEWrite kann per SDO-(Service Daten Objekt)-Download ein Objekt aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT-Slaves beschrieben werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das CoE-(CANopen over EtherCAT)-Protokoll unterstützen. Mithilfe der Parameter SubIndex und Index wird ausgewählt, welches Objekt beschrieben werden soll. Über CompleteAccess := TRUE kann der Parameter mit Unterelementen geschrieben werden.

FB_CoEWrite 2: Eingänge

VAR_INPUT
   NetId          : T_AmsNetID;(*netID of PC with NC*)
   Index          : WORD;(*CoE object index*)
   SubIndex       : BYTE;(*CoE sub index*)
   pSrcBuf        : PVOID;(*Contains the address of the buffer containing the data to be send*)
   BufLen         : UDINT;(*Contains the max. number of bytes to be received*)
   Execute        : BOOL;(*Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
   Timeout        : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(*States the time before the function is cancelled.*)
   CompleteAccess : BOOL;(*Function block reads the complete object with all sub index*)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

NetId

T_AmsNetID

String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).

Index

WORD

Index des Objektes, das beschrieben werden soll.

SubIndex

BYTE

Subindex des Objektes, das beschrieben werden soll.

pDstBuf

PVOID

Adresse (Pointer) auf den Sendepuffer

BufLen

UDINT

Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes

Execute

BOOL

Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.

Timeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

CompleteAccess

BOOL

Über Complete Access kann auf das komplette Objekt auf einmal zugegriffen werden.

FB_CoEWrite 3:

Index und SubIndex können der entsprechenden Antriebsdokumentation entnommen werden. Für den AX8000 von Beckhoff siehe AX8000 Objektbeschreibung.

FB_CoEWrite 4: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
   Axis : AXIS_REF;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.

FB_CoEWrite 5: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    Busy         : BOOL;
    Error        : BOOL;
    AdsErrId     : UINT;
    CANopenErrId : UINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Busy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

Error

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.

AdsErrId

UINT

Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang den ADS-Fehlercode.

CANopenErrId

UINT

Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang den CANopen-Fehlercode.

Beispiel für eine Implementierung in ST:

PROGRAM MAIN
VAR
    fbCoEWrite     : FB_CoEWrite;
    NetId          : T_AmsNetID := ''; 
    Index          : WORD := 16#1018;
    SubIndex       : BYTE := 1; 
    Execute        : BOOL := TRUE;
    Timeout        : TIME := T#5S;
    CompleteAccess : BOOL := TRUE;
    Axis           : AXIS_REF;
    vendorId       : UDINT := 2;
    Error          : BOOL;
    AdsErrId       : UDINT;
    CANopenErrId   : UDINT;END_VAR

fbCoEWrite(
    NetId          := NetId, 
    Index          := Index, 
    SubIndex       := SubIndex, 
    pSrcBuf        := ADR(vendorId), 
    BufLen         := SIZEOF(vendorId), 
    Execute        := Execute, 
    Timeout        := Timeout, 
    CompleteAccess := CompleteAccess, 
    Axis := Axis
);

IF NOT fbCoEWrite.Busy THEN
    Error        := fbCoEWrite.Error;
    AdsErrId     := fbCoEWrite.AdsErrId;
    CANopenErrId :=fbCoEWrite.CANopenErrId;
    Execute      := FALSE;
    fbCoEWrite(Execute := Execute, Axis := Axis);
END_IF