ST_DriveInfo
Struktur mit Basis-Informationen zur verwendeten Beckhoff-Servo-Hardware, welche über den Funktionsbaustein FB_ReadDriveInfo zurückgegeben wird.
TYPE ST_DriveInfo :
STRUCT
NetId : T_AmsNetId;
SlaveAddress : T_AmsPort;
Channel : USINT;
MDPProfile : BOOL;
DeviceName : STRING;
DeviceType : E_DeviceType;
END_STRUCT
END_TYPE
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NetId | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. |
SlaveAddress | T_AmsPort | Feste Adresse des EtherCAT-Slaves |
Channel | USINT | Kanal des EtherCAT-Slaves |
MDPProfile | BOOL | TRUE, falls ein MDP-Protokoll verwendet wird. |
DeviceName | STRING | Enthält den Namen des Gerätes (nicht den freien Namen des Gerätes) im IO-Baum. |
DeviceType | Enumeration, die angibt, um welches Beckhoff-Antriebsgerät es sich handelt. |