FB_ReadDriveInfo
Mit dem Funktionsbaustein FB_ReadDriveInfo können Basis-Informationen für die Kommunikation mit einer Beckhoff-Servo-Hardware gelesen werden.
Unterstützte Beckhoff Hardware | ||
|---|---|---|
AX5xxx | AX8xxx / AMP8xxx / MD8xxx | Kompakte Antriebstechnik |
|
|
|
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
DriveInfo : ST_DriveInfo;
END_VARName | Type | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode. |
DriveInfo | Datenstruktur mit Basis-Informationen, um mit einer Beckhoff-Servo-Hardware zu kommunizieren. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattformtyp | SPS-Bibliothek |
|---|---|---|
TwinCAT ≥4024.48 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2_Drive ≥V3.3.34.0 |