MC_SelectControlLoop
Mit dem Funktionsbaustein MC_SelectControlLoop wird zwischen Regelkreisen einer Achse umgeschaltet. Voraussetzung ist, dass in der Systemkonfiguration zwei oder mehr Regelkreise unterhalb der Achse angelegt wurden.
Siehe Beispiel „Regelkreisumschaltung bei einem AX5000 mit zwei vorhandenen Encodern“.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
EncoderIndex : UINT;
SelectType : E_SelectControlLoopType;
SyncValue : LREAL;
ExtSetPointGen : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
EncoderIndex | UINT | Die laufende Nummer [0..9] des zu aktivierenden Regelkreises der Achse. |
SelectType | Legt fest, wie die Umschaltung der Regelkreise durchgeführt wird. Derzeit nur mit dem Wert SelectControlLoopType_Standard anwendbar. | |
SyncValue | LREAL | Derzeit nicht anwendbar. |
ExtSetPointGen | BOOL | Derzeit nicht anwendbar. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn das Kommando fehlerfrei ausgeführt wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024 | PC oder CX (x86) | Tc2_MC2 |