MODABS
 
Die Funktion MODABS führt eine Modulo-Division durch und ermittelt den vorzeichenlosen Modulo-Wert innerhalb des Modulo-Bereiches.
Beispiele
MODABS(400.56, 360) = 40.56
MODABS(-400.56, 360) = 319,44
Ähnliche Funktionen: MOD, LMOD
![]()  | Mit der Funktion MODABS kann die Modulo-Sollposition einer NC-Achse aus ihrer absoluten Sollposition berechnet werden.  | 
ModuloSetPosition := MODABS( NcToPlc.fPosSoll, 360 );
FUNCTION MODABS : LREAL
 Eingänge
VAR_INPUT
    lr_val : LREAL;
    lr_mod : LREAL;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
lr_val  | LREAL  | Eingangswert  | 
lr_mod  | LREAL  | Modulo-Bereich  | 

Voraussetzungen
| 
 Entwicklungsumgebung  | 
 Zielplattform  | 
 Einzubindende SPS-Bibliotheken  | 
|---|---|---|
| 
 TwinCAT v3.0.0  | 
 PC or CX (x86)  | 
 Tc2_Math  |