LMOD
Die Funktion LMOD führt eine Modulo-Division durch und gibt den vorzeichenbehafteten Divisionsrest zurück.
Beispiele
LMOD(400.56, 360) = 40.56
LMOD(-400.56, 360) = -40.56
Ähnliche Funktionen: MOD, MODABS
![]() | Im Gegensatz zu MOD arbeitet die Funktion LMOD mit Floating-Point-Variablen und ermittelt auch einen nicht ganzzahligen Rest. |
Im Zusammenhang mit NC-Achsen wird üblicherweise ein vorzeichenloser Modulo-Wert verwendet, der mit der Funktion MODABS berechnet werden kann.
FUNCTION LMOD : LREAL
Eingänge
VAR_INPUT
lr_Value : LREAL;
lr_Arg : LREAL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
lr_Value | LREAL | Eingangswert |
lr_Arg | LREAL | Modulo-Bereich |

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 |
PC or CX (x86) |
Tc2_Math |