Einleitung

Die Tc2_LON-Bibliothek ist eine umfangreiche TwinCAT-SPS-Bibliothek zum Datenaustausch mit LON-Geräten. Die Kommunikation mit diesen Geräten wird über SNVTs (Standard Network Variable Types) realisiert. Diese SNVTs sind in der LONMark definiert (siehe auch LONMARK und LONMARK Network Variables). Für jeden SNVT gibt es je einen Funktionsbaustein zum Senden und zum Empfangen.

Diese Bibliothek ist nur in Verbindung mit einer KL6401 (LON-Masterklemme) einzusetzen.

Die SNVT müssen mit der KS2000 in der Klemme konfiguriert werden.

Die Verknüpfung der SNVTs erfolgt mit einem LON-Konfigurationstool (z.B. LON-Maker von Echelon). Dieses Tool wird nicht von Beckhoff geliefert.

Für den Nutzer dieser Bibliothek werden folgende Grundkenntnisse vorausgesetzt:

Diese Softwarebibliothek ist für Gebäudeautomation-Systempartner der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Die Systempartner sind tätig in dem Bereich Gebäudeautomation und beschäftigen sich mit Errichtung, Inbetriebsetzung, Erweiterung, Wartung und Service von mess-, steuer- und regelungstechnischen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung.

Die Tc2_LON-Bibliothek ist auf allen Hardware-Plattformen einsetzbar, die TwinCAT 3.1 oder höher unterstützen.

Hardware Dokumentation im Beckhoff Information System:
KL6401.