ST_RAIDStatusRes
TYPE ST_RAIDStatusRes :
STRUCT
nRAIDSetIndex : UDINT;
eRAIDType : E_RAIDType;
eRAIDStatus : E_RAIDStatus;
nRAIDDriveCount : UINT;
nReserved : UINT;
stRAIDDriveStatus : ARRAY [1..g_nMAX_NUMBER_OF_RAID_DRIVES] OF ST_RAIDDriveStatus;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nRAIDSetIndex | UDINT | RAID-Set-ID, wie beim Input. |
eRAIDType | Enthält den Basis-RAID-Typ des RAID-Sets | |
eRAIDStatus | Enthält den Status des RAID-Sets | |
nRAIDDriveCount | UINT | Enthält die Anzahl von Antrieben im RAID-Set |
nReserved | UINT | Reserviert |
stRAIDDriveStatus | Enthält den Status des physischen Antriebs und die Information, ob der physische Antrieb Teil des RAID-Sets ist. | |
nRAIDSetIndex | ARRAY OF ST_RAIDDriveStatus | RAID-Set-ID, wie beim Input. |
g_nMAX_NUMBER_OF_RAID_DRIVES ist die Anzahl der RAID-Antriebs-Status die gelesen werden können und ist definiert als globale Konstante = 10.
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Tc2_IoFunctions (IO) |