E_RAIDType
TYPE E_RAIDType :
(
eRAID_TYPE_NONE := 0,
eRAID_TYPE_0 := 1,
eRAID_TYPE_1 := 2,
eRAID_TYPE_10 := 3,
eRAID_TYPE_5 := 4,
eRAID_TYPE_15 := 5,
eRAID_TYPE_OTHER := 255
);
END_TYPEName | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
eRAID_TYPE_NONE | 0 | Zeigt an, dass das RAID-Set aus einem einzigen Antrieb besteht. Kein Set mit der angegebenen Nummer existiert. |
eRAID_TYPE_0 | 1 | Zeigt an, dass das RAID-Set ein gestriptes Set ist ohne Fehlertoleranz. |
eRAID_TYPE_1 | 2 | Zeigt an, dass das RAID-Set ein gemirrortes Set ist. |
eRAID_TYPE_10 | 3 | Zeigt an, dass das RAID-Set ein gestriptes und gemirrortes Set ist. |
eRAID_TYPE_5 | 4 | Zeigt an, dass das RAID-Set ein Parity-Set ist. |
eRAID_TYPE_15 | 5 | Zeigt an, dass das RAID-Set ein Advanced-Parity-Set ist. |
eRAID_TYPE_OTHER | 255 | Zeigt an, dass die Konfiguration des RAID-Sets nicht den Standardtypen entspricht. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Tc2_IoFunctions (IO) |