F_CreateDpv1ReadReqPkgPNET
Die Funktion F_CreateDpv1ReadReqPkg erzeugt ein DPV1 Telegramm für einen FB_Dpv1ReadPNET eines oder mehrerer Parameter eines Antriebs oder der Controller Unit eines Sinamics Profidrives (Profidrive Specification 3.1), das über Profinet angeschlossen ist. Da Profidrives das Motorola-Format und IPCs das Intel-Format nutzen, führt die Funktion automatisch das Vertauschen der Bytereihenfolge im DPV1 Telegramm von Parametern mit Datentypen mit mehr als einem Byte durch.
Die Funktion liefert die aktuelle Länge des DPV1 Telegramms in Bytes (max. 240 Bytes) zurück.
FUNCTION F_CreateDpv1ReadReqPkgPNET : USINT
Eingänge
VAR_INPUT
pDpv1ReqData : POINTER TO ARRAY [1..iMAX_DPV1_SIZE] OF BYTE;(* DPV1 read request *)
iNumOfParams : USINT; (* 1..39; else: reserved *)
iDriveId : USINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pDpv1ReqData | POINTER TO ARRAY | Zeiger auf ein Array von 240 Bytes, das das DPV1 Lesetelegramm enthält. Dieses Telegramm muss von der Funktion F_CreateDpv1ReadReqPkg erstellt werden, bevor das DPV1 Lesen via bExecute aktiviert wird. |
iNumOfParams | USINT | Anzahl der zu lesenden Parameter (1 to 39). Eine weitere Begrenzung ist die Telegrammgröße von 240 Bytes. |
iDriveID | USINT | Die ID ist 1 für die ControllerUnit, 2 für das Antriebsobjekt A, 3 für das Antriebsobjekt B eines Doppel/Dreifach-Antriebs. Die Drive ID wird in der Starter Software gesetzt. 1..16 ist möglich. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stDpv1Parameter : ARRAY [1..iMAX_DPV1_PARAMS] OF ST_Dpv1ParamAddrEx;(* list of parameters *)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stDpv1Parameter | Array von 39 Parametern, die zum DPV1 Lesetelegramm zugefügt werden sollen. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86) |
Beckhoff EL6632 |
Tc2_IoFunctions (IO) |