FB_ASI_ReadParameter

FB_ASI_ReadParameter 1:

FB_ASI_ReadParameter 2: Eingänge

VAR_INPUT
    iParameternumber : WORD;
    bCycleMode       : BOOL;(*0: Acyclic , 1:Cyclic (permanent Read/Write) *)
    bStart           : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

iParameterNumber

WORD

Parameternummer.

bCycleMode

BOOL

0: Acyclic , 1:Cyclic (permanent Read/Write) Ist dieses Bit gesetzt, wird der Ausgang bBusy erst zurückgenommen, wenn der Eingang bStart auf FALSE gezogen wird. Wird der Eingang bStart zu früh auf FALSE gezogen, steht noch kein aktueller Wert am Ausgang an.

bStart

BOOL

Mit einer positiven Flanke an diesem boolschen Eingang wird der entsprechende Auftrag ausgeführt.

FB_ASI_ReadParameter 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    stParameterBuffer : ST_ParameterBuffer;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stParameterBuffer

ST_ParameterBuffer

Datenpuffer für die Hintergrundkommunikation.

FB_ASI_ReadParameter 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy               : BOOL;
    bErr                : BOOL;
    iErrornumber        : DWORD;(* Error code of ASI-Master *)
    iParameterReadvalue : BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.

bErr

BOOL

Dieser Ausgang zeigt den Fehlerstatus an.

bErrornumber

DWORD

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt.

Befehlsspezifischer Fehlercode (dezimal)

Beschreibung

1

Kommunikations-Timeout

2

ASI-Slaveadresse nicht vorhanden

3 - 10

Reserviert

11

ASI-Slave ist nicht aktiviert (Slave ist nicht in LAS).

12

Bei der Kommunikation ist ein Fehler aufgetreten.

13

Datenaustauschbit (CN.4) nicht gesetzt

Name

Typ

Beschreibung

iParameterReadvalue

BYTE

E/A-Kennung bzw. ID-Code des angesprochenen Slaves.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

IO Hardware

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86)

ASI Masterklemme

Tc2_IoFunctions (IO)