FB_AX2000_Reference

FB_AX2000_Reference 1:

Der Funktionsbaustein FB_AX2000_Reference dient zum Setzen des Referenzpunktes bzw. Starten einer Referenzfahrt

FB_AX2000_Reference 2: Eingänge

VAR_INPUT
    bSetRefPoint : BOOL;(* set Reference Point*)
    bCalibrStart : BOOL;(* start home running*)
    bCalibrStop  : BOOL;(* stop home running*)
    iCalVelo     : WORD;(* basic velocity of Calibration*)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bSetRefPoint

BOOL

Setzen des Referenzpunktes.

bCalibrStart

BOOL

Starten der Referenzfahrt.

bCalibrStop

BOOL

Stoppen der Referenzfahrt.

iCalVelo

WORD

Basisgeschwindigkeit der Referenzfahrt. Die Endgeschwindigkeit setzt sich aus der Basisgeschwindigkeit und dem Faktor "v-Tippbetrieb" des Antriebes zusammen.

FB_AX2000_Reference 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    stPZDIN    : ST_PZD_IN;
    stPZDOUT   : ST_PZD_OUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stPZDIN

ST_PZD_IN

Datenwörter vom Antrieb zur PLC.

stPZDOUT

ST_PZD_OUT

Datenwörter von der PLC zum Antrieb.

FB_AX2000_Reference 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy : BOOL;
    bErr  : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.

bErr

BOOL

Dieser Ausgang zeigt den Fehlerstatus an.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

IO Hardware

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86)

AX2000 Profibus box

Tc2_IoFunctions (IO)