FB_AX2000_JogMode

Der Funktionsbaustein FB_AX2000_JogMode dient zum Tippbetrieb.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
bStop : BOOL;
iBasicVelo : INT;(*BasicVelocity*)
tTimeOut : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bStart | BOOL | Starten des Tippbetriebes |
bStop | BOOL | Stoppen des Tippbetriebes |
iBasicVelo | INT | Basisgeschwindigkeit, die tatsächliche Geschwindigkeit ergibt sich aus der Basisgeschwindigkeit und dem Faktor "v-Tippbetrieb" des Antriebes. |
tTimeOut | BOOL | Maximale Zeit die bei der Ausführung des Befehls nicht überschritten werden soll. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stPZDIN : ST_PZD_IN;
stPZDOUT : ST_PZD_OUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stPZDIN | Datenwörter vom Antrieb zur PLC. | |
stPZDOUT | Datenwörter von der PLC zum Antrieb. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
bTimeOutErr : BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang zeigt den Fehlerstatus an. |
bTimeOutErr | BOOL | TimeOut-Fehler |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86) |
AX2000 Profibus box |
Tc2_IoFunctions (IO) |