IOF_SER_SaveFlash
Der Funktionsbaustein IOF_SER_SaveFlash überprüft die im DPRAM-Speicher stehenden Systemparameter. Wenn kein Fehler vorliegt aktiviert und speichert er sie ins EEPROM. Der Funktionsbaustein kann Systemparameter im EEPROM von der Steuerung passend zur Applikation einstellen.
Hinweis | |
Das EEPROM besitzt eine maximale Wiederbeschreibbarkeit von 100 000 Schreibzyklen. Die SPS sollte diesen Funktionsbaustein nicht automatisch, sondern nur durch den Anwender gezielt aktivieren. |
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
DEVICEID : UDINT;
SAVE : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetId | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
DEVICEID | UDINT | Über die DeviceId (Geräte-Id) wird der SERCOS-Master spezifiziert, dessen Systemparameter gespeichert werden sollen. Die Geräte-Ids werden während der Hardware-Konfiguration vom TwinCAT-System festgelegt. |
SAVE | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC (x86) |
Sercans SCS-P ISA; Sercans SCS-P PCI; |
Tc2_IoFunctions (IO) |