IOF_LB_ParityCheckWithReset
Der Funktionsbaustein IOF_LB_ParityCheckWithReset liest die Parityfehler-Zähler der Beckhoff Lightbus-Module (z.B. BK2000). Anschließend werden die Zähler zurückgesetzt. Für jedes Modul hält der Master einen 8-Bit Fehlerzähler bereit. Die Zähler arbeiten ohne Überlauf. Es können maximal 256-Byte Daten und somit 256 Zähler gelesen werden. Die Anzahl der zu lesenden Fehlerzähler wird durch die Eingangsvariablen: LEN und DESTADDR festgelegt. Existieren z.B. nur 5 Module im Ring, dann kann für den DESTADDR-Parameter eine Adresse auf einen 5 Byte großen Datenpuffer übergeben werden und dem LEN-Parameter der Wert 5.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
DEVICEID : UDINT;
LEN : UDINT;
DESTADDR : PVOID;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetId | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
DEVICEID | UDINT | Über die DeviceId (Geräte-ID) wird das IO-Gerät spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-IDs werden während der Hardware-Konfiguration von TwinCAT-System festgelegt. |
LEN | UINT | Länge in Bytes der zu lesenden Daten. |
DESTADDR | PVOID | Die Adresse des Datenpuffers, in den die Paritydaten geschrieben werden sollen. |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
IOF_LB_ParityCheckWithReset1 : IOF_LB_ParityCheckWithReset;
ParityData : ARRAY[1..256] OF BYTE;
StartParityWithReset : BOOL;
ParityReset_Busy : BOOL;
ParityReset_Err : BOOL;
ParityReset_ErrId : UDINT;
END_VAR
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
Keine, diese Funktionalität wird zur Zeit von TwinCAT 3 nicht unterstützt! |
Beckhoff Lightbus Master: C1220 ISA; FC200x PCI |
Tc2_IoFunctions (IO) |