IOF_GetDeviceIDs
Der Funktionsbaustein IOF_GetDeviceIDs liest die Geräte-IDs aller konfigurierten und aktiven IO-Geräte in einen Datenpuffer ein. Der Datenpuffer kann als ein Array von Word-Variablen definiert werden. Beim Erfolg liefert der Funktionsbaustein im ersten Daten-Word die gesamte Anzahl der vorhandenen Geräte-IDs und in den weiteren Daten-Worten die entsprechenden Geräte-IDs der einzelnen IO-Geräte. Die Geräte-IDs werden während der Konfiguration vom TwinCAT-System festgelegt und können nicht vom Benutzer konfiguriert werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
LEN : UDINT;
DESTADDR : PVOID;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetId | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
LEN | UINT | Länge des Datenpuffers in Bytes in den die Geräte-IDs eingelesen werden sollen. |
DESTADDR | PVOID | Adresse des Datenpuffers in den die Geräte-IDs eingelesen werden sollen. |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
IOF_GetDeviceIds1 : IOF_GetDeviceIDs;
IdsData : ARRAY[1..201] OF WORD;
StartGetDevIds : BOOL;
GetDevIds_Busy : BOOL;
GetDevIds_Err : BOOL;
GetDevIds_ErrId : UDINT;
END_VAR
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Alle IO-Geräte |
Tc2_IoFunctions (IO) |