ST_GENIbusReplyClassEntry
Antwort-Struktur, welche zur Bearbeitung innerhalb der Bibliothek die Daten eines Antwort-APDUs enthält.
TYPE ST_GENIbusReplyClassEntry :
STRUCT
byClass : BYTE;
eACK : E_GENIbusACK;
eOS : E_GENIbusOS;
iEntryCount : INT;
arrEntry : ARRAY[0..GENIBUS_MAX_APDU_LENGTH] OF ST_GENIbusReplyDataEntry;
sASCIIString : STRING(64);
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
byClass | BYTE | Datenklasse |
eACK | Quittierung des GENIbus-Gerätes. | |
eOS | Operationsanzeiger (GET/SET/INFO). | |
iEntryCount | INT | Anzahl der verwendeten Datenpunkten (ID-Codes) innerhalb des APDUs. |
arrEntry | ARRAY OF ST_GENIbusReplyDataEntry | Inhalte der Datenpunkte (ID-Codes). |
sASCIIString | STRING | String-Auswertung bei Datenklasse 7. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_GENIbus ab v3.3.0.0 |