ST_GENIbusReplyDataEntry

Inhalt eines Elements eines Antwort-APDUs: Wert und Information.

TYPE ST_GENIbusReplyDataEntry :
STRUCT
  byValue      : BYTE;
  byInfoHead   : BYTE;
  byUnitIndex  : BYTE;
  byZeroH      : BYTE;
  byRangeZeroL : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE

Name

Typ

Beschreibung

byValue

BYTE

Rohwert.

byInfoHead

BYTE

Informations-Kopf, welche unter anderem die Skalierinformation enthält.

byUnitIndex

BYTE

Vorzeichen und Einheitscode

byZeroH

BYTE

Nullpunkt bei normaler Bereichs-Nullpunkt-Skalierung ODER High-Byte Nullpunkt bei erweiterter Skalierung.

byRangeZeroL

BYTE

Bereich bei normaler Bereichs-Nullpunkt-Skalierung ODER Low-Byte Nullpunkt bei erweiterter Skalierung.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_GENIbus ab v3.3.0.0