ST_EcLastProtErrInfo
Die Struktur ST_EcLastProtErrInfo enthält zusätzliche Fehlerinformationen zum zuletzt aufgetretenen "EtherCAT-Mailboxprotokollfehler".
TYPE ST_EcSlaveState:
STRUCT
ownAddr : ST_AmsAddr;
orgAddr : ST_AmsAddr;
errCode : UDINT;
binDesc : ARRAY[0..MAX_STRING_LENGTH] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ownAddr | ST_AmsAddr | Eigene AMS-Adresse (Adresse des Kommunikationsteilnehmers der die Fehlerinformationen abfragt) |
orgAddr | ST_AmsAddr | AMS-Adresse des Fehlerverursachers (Adresse des Kommunikationsteilnehmers der den Protokollfehler ausgelöst oder verursacht hat) |
errCode | UDINT | Mailboxprotokollfehlernummer (SoE, CoE, FoE error code) |
binDesc | ARRAY[0..MAX_ | Zusätzliche Fehlerinformationen als Binärdaten. Die zusätzliche Fehlerinformation ist gerätespezifisch und kann z.B. einen String oder Binärdaten enthalten. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |