SYSTEMTIME_TO_DCTIME

SYSTEMTIME_TO_DCTIME 1:

SYSTEMTIME_TO_DCTIME 2:

Veraltete Funktion

Diese Funktion ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Funktion SYSTEMTIME_TO_DCTIME64.

Die Funktion konvertiert die strukturierte „Windows System Time“-Variable vom Typ TIMESTRUCT in eine 64-Bit-„Distributed Clock System Time"-Variable vom Typ T_DCTIME. Bei einem Konvertierungsfehler liefert die Funktion den Wert Null zurück.

FUNCTION SYSTEMTIME_TO_DCTIME: T_DCTIME

SYSTEMTIME_TO_DCTIME 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in    : TIMESTRUCT;
    micro : WORD(0..999); (* Microseconds: 0..999 *)
    nano  : WORD(0..999); (* Nanoseconds: 0..999 *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

TIMESTRUCT

Die zu konvertierende "Windows System Time"-Variable

Micro

WORD

Microsekunden

nano

WORD

Nanosekunden

Beispiel:

PROGRAM P_TEST
VAR
    syst : TIMESTRUCT := ( wYear := 2009, wMonth := 9, wDay := 16, wHour := 12, wMinute := 22, wSecond := 44, wMilliseconds := 123 );
END_VAR

dct := SYSTEMTIME_TO_DCTIME( syst, 456, 789 );

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_EtherCAT