SYSTEMTIME_TO_DCTIME64

Die Funktion konvertiert die strukturierte „Windows System Time“-Variable vom Typ TIMESTRUCT in eine 64-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME64. Bei einem Konvertierungsfehler liefert die Funktion den Wert Null zurück.
FUNCTION SYSTEMTIME_TO_DCTIME64: T_DCTIME64
Eingänge
VAR_INPUT
in : TIMESTRUCT;
micro : WORD(0..999); (* Microseconds: 0..999 *)
nano : WORD(0..999); (* Nanoseconds: 0..999 *)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | Die zu konvertierende „Windows System Time"-Variable | |
micro | WORD | Microsekunden |
nano | WORD | Nanosekunden |
Beispiel:
PROGRAM P_TEST
VAR
syst : TIMESTRUCT := ( wYear := 2009, wMonth := 9, wDay := 16, wHour := 12, wMinute := 22, wSecond := 44, wMilliseconds := 123 );
END_VAR
dct := SYSTEMTIME_TO_DCTIME64( syst, 456, 789 );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |