STRING_TO_DCTIME

STRING_TO_DCTIME 1:

STRING_TO_DCTIME 2:

Veraltete Funktion

Diese Funktion ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Funktion STRING_TO_DCTIME64.

Die Funktion konvertiert einen String in die „Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME.

FUNCTION STRING_TO_DCTIME: T_DCTIME

STRING_TO_DCTIME 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in : STRING(29);
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

STRING

Der zu konvertierende String

Der String muss folgendes Format haben: 'YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.nnnnnnnnn'

  • YYYY: Jahr;
  • MM: Monat;
  • DD: Tag;
  • hh: Stunde;
  • mm: Minute;
  • ss: Sekunde;
  • nnnnnnnnn: Nanosekunden;

Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_GetCurDcTickTime.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_EtherCAT