STRING_TO_DCTIME64

Die Funktion konvertiert einen String in eine „Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME64.
FUNCTION STRING_TO_DCTIME64: T_DCTIME64
 Eingänge
VAR_INPUT
    in : STRING(29);
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
in  | STRING  | Der zu konvertierende String Der String muss folgendes Format haben:‘YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.nnnnnnnnn‘ 
  | 
Beispiel:
Siehe Beschreibung der Funktion F_GetCurDcTickTime64.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS- Bibliotheken  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_EtherCAT  |