FB_WriteBoolOnDelta

Der Funktionsbaustein ermöglicht das ereignisgesteuerte Schreiben einer Variablen vom Typ BOOLEAN.
Der Funktionsbaustein FB_WriteBoolOnDelta prüft zyklisch, ob sich der Wert am Eingang bSignal geändert hat. Die Zykluszeit für die Prüfung wird durch den Parameter tCycleTime bestimmt. Wird für tCycleTime 0 s angegeben, so wird das Eingangssignal in jedem SPS-Zyklus überprüft. Wird eine Änderung erkannt, so wird der Wert des Signals an das angegebene ADS-Gerät geschickt. Der Empfänger wird durch die AMS-NetId und durch die Portnummer adressiert (siehe auch Identifikation ADS-Gerät). Die Position innerhalb des Empfängers wird durch die Index-Group/Index-Offset oder den Symbolnamen angegeben. Üblicherweise ist dieses das Eingangsabbild oder der Merkerbereich.
Wird der Eingang bEnable auf FALSE gesetzt, so erfolgt keine weitere Übertragung des Signals.
Eingänge
VAR_INPUT
bEnable : BOOL := FALSE;
sNetId : T_AmsNetId;
nPort : T_AmsPort;
nIdxGrp : UDINT;
nIdxOffs : UDINT;
sVarName : STRING;
bSignal : BOOL;
tCycleTime : TIME := t#0s;
bSendNow : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnable | BOOL | Baustein freischalten. |
sNetId | T_AmsNetID | AMS-NetId des ADS-Gerätes, in das der Wert übertragen werden soll. |
nPort | T_AmsNetID | AMS-Portnummer des ADS-Gerätes, in das der Wert übertragen werden soll. |
nIdxGrp | UDINT | Index-Group innerhalb des ADS-Gerätes, in der der Wert übertragen werden soll. |
nIdxOffs | UDINT | Index-Offset innerhalb des ADS-Gerätes, in dem der Wert übertragen werden soll. |
sVarName | STRING | Symbolname innerhalb des ADS-Gerätes, in dem der Wert übertragen werden soll. |
bSignal | BOOL | Variable, deren Wert übertragen werden soll. |
tCycleTime | TIME | Zykluszeit, in der überprüft wird, ob sich das Eingangssignal verändert hat. |
bSendNow | BOOL | Durch eine positive Flanke wird der Wert unmittelbar übertragen. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL := FALSE;
bLastSignal : BOOL;
bError : BOOL := FALSE;
nErrorId : UDINT := 0;
nErrorCnt : UDINT := 0;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Die Übertragung ist aktiv. |
bLastSignal | BOOL | Zuletzt übertragender Wert. |
bError | BOOL | Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. |
nErrorId | UDINT | ADS-Fehlernummer, falls ein Fehler aufgetreten ist. |
nErrorCnt | UDINT | Anzahl der fehlerhaften Übertragungsversuche. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche TC3 SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | Tc2_DataExchange |