FB_WriteAdsSymByName

Der Funktionsbaustein FB_WriteAdsSymByName ermöglicht das Schreiben eines beliebigen Wertes auf eine andere Steuerung mithilfe des Symbolnamens.
Bei einer positiven Flanke am Eingang bWrite schreibt der Baustein den Wert, auf den der Zeiger nSrcAddr zeigt, in die Variable sVarName des ausgewählten ADS-Gerätes (z. B. SPS). Das ADS-Gerät wird durch die AMS-NetId (sNetId) und die AMS-Portnummer (nPort) angegeben.
Mithilfe des Eingangs eComMode kann die interne Arbeitsweise des Bausteins verändert werden:
- eComMode := eAdsComModeSecureCom: Nach jedem Schreibvorgang wird der Handle der SPS-Variablen wieder freigegeben. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn sehr langsam Werte ausgetauscht werden.
- eComMode := eAdsComModeFastCom: Solange sich die Eingänge sVarName, sNetID und nPort nicht ändern, wird der Handle der SPS-Variablen nicht nach jedem Schreibvorgang freigegeben. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn sehr häufig Werte ausgetauscht werden.
Eingänge
VAR_INPUT
bRead : BOOL;
sNetId : T_AmsNetId;
nPort : T_AmsPort := 851;
sVarName : STRING(255);
nSrcAddr : PVOID;
nLen : UDINT;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
eComMode : E_AdsComMode := eAdsComModeSecureCom;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bWrite | BOOL | Der Baustein schreibt den Inhalt der Variablen, auf die der Zeiger nSrcAddr zeigt, in die Variable sVarName des ausgewählten ADS-Gerätes. |
sNetId | T_AmsNetID | AMS-NetId des ADS-Gerätes, in das der Wert übertragen werden soll. |
nPort | T_AmsNetID | AMS-Portnummer des ADS-Gerätes, in das der Wert übertragen werden soll. |
sVarName | STRING(255) | Symbolname der zu beschreibenden Variablen auf dem ausgewählten ADS-Gerät (max. 255 Zeichen). |
nSrcAddr | PVOID | Adresse der Variablen, in der der zu schreibende Wert steht. |
nLen | UDINT | Länge der zu schreibenden Variable in Byte. |
tTimeout | TIME | Zeit bis zum Abbruch der Abarbeitung. |
eComMode | Enum, mit dem bestimmt wird, ob der Handle der SPS-Variablen nach jedem Schreiben wieder freigegeben wird. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Die Übertragung ist aktiv. |
bError | BOOL | Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. |
nErrorId | UDINT | ADS-Fehlernummer, falls ein Fehler aufgetreten ist. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche TC3 SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | Tc2_DataExchange |