FB_DALIV2xOsramProfSensorCoupler

![]() | Dieser Baustein dient als Beispiel und ist nicht in der Bibliothek enthalten. Der Baustein kann als Export-Datei heruntergeladen und in das gewünschte Projekt importiert werden. Bei Bedarf können somit beliebige Anpassungen durchgeführt werden. |
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2xOsramProfSensorCoupler wertet die gemessene Helligkeit und die Präsenz des Osram DALI Professional Sensor Couplers aus. Ebenfalls ist es mit diesem Funktionsbaustein möglich, das DALI-Steuergerät zu initialisieren.
Der Bewegungsmelder als auch der Helligkeitssensor belegen jeweils eine separate Kurzadresse. Somit belegt das DALI-Steuergerät zwei Kurzadressen. Das Gerät entspricht nicht vollständig der Norm IEC 62386 und benutzt stattdessen ein firmenspezifisches Protokoll.
Eine erkannte Bewegung wird als Ereignis versendet, während die Helligkeit zyklisch ausgelesen wird.
Download der TwinCAT-3-PLCopenXML-Datei: FB_DALIV2xOsramProfSensorCoupler.zip
Eingänge
VAR_INPUT
bInitialize : BOOL := FALSE;
(* Occupancy Sensor Parameters *)
nPIRAddr : BYTE;
tPIRBlankingTime : TIME := T#1M;
(* Light Sensor Parameters *)
nLSAddr : BYTE;
tLSCycleTime : TIME := T#1M;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bInitialize | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird das DALI-Steuergerät initialisiert. Die Parameter werden in das DALI-Steuergerät geschrieben, das über die Kurzadressen nPIRAddr und nLSAddr erreichbar sein muss. Während der Initialisierung ist der Ausgang bInitializing TRUE. |
nPIRAddr | BYTE | Kurzadresse des DALI-Steuergerätes für den Bewegungsmelder |
tPIRBlankingTime | TIME | Parameter: Wurde der Status des Bewegungsmelders gesendet, so wird für diese Zeit keine weitere Änderung übertragen. Die Einheit ist 1 s. Somit sind Zeiten bis 4 min 15 s (Wert 255) möglich. |
nLSAddr | BYTE | Kurzadresse des DALI-Steuergerätes für den Helligkeitssensor |
tLSCycleTime | TIME | Zykluszeit, in der der aktuelle Istwert des Helligkeitssensors ausgelesen wird. |
Weitere Einzelheiten zu den Parametern sind der Dokumentation des Herstellers zu entnehmen.
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bInitializing : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
(* Occupancy Sensor *)
nPIRStatus : BYTE;
bPIROccupied : BOOL;
(* Light Level *)
nLSStatus : BYTE;
nActualLightLevel : WORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bInitializing | BOOL | Dieser Ausgang ist während der Initialisierung TRUE. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes). |
nPIRStatus | BYTE | Vor der Initialisierung wird der Status des DALI-Steuergerätes für den Bewegungsmelder abgefragt und an diesem Ausgang ausgegeben. |
bPIROccupied | BOOL | Dieser Ausgang zeigt den Istwert des Bewegungsmelders an. |
nLSStatus | BYTE | Vor der Initialisierung wird der Status des DALI-Steuergerätes für den Helligkeitssensor abgefragt und an diesem Ausgang ausgegeben. |
nActualLightLevel | WORD | Dieser Ausgang zeigt den Istwert des Helligkeitssensors an. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4022.4 | Tc2_DALI ab v3.6.2.0 |