Philips Entladungslampen
Funktionsbausteine
Die Firma Philips hat eigene DALI-Befehle für spezielle Entladungslampen definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 Part 203 hinaus. Allerdings sind diese Befehle nur für bestimmte Vorschaltgeräte der Firma Philips anwendbar. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Philips.
Name | Beschreibung |
|---|---|
FB_DALIV2PhilipsChangePAEC | Aktiviert oder deaktiviert das „Application Extended Command Set“. |
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearOperationTime | Liest die Ausführungszeit des Vorschaltgerätes aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearOvertempLevel | Liest den Übertemperatur Schwellwert des Vorschaltgerätes aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearOvertempTime | Liest die Übertemperatur Zeit des Vorschaltgerätes aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearTemperature | Liest die Temperatur des Vorschaltgerätes aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryFailureStatus | Liest den Fehlerstatus aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryHIDLampLevel | Liest den Lampenstatus aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryHIDMaxFadeDownRate | Liest die maximale Ausblendrate aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryHIDMaxFadeUpRate | Liest die maximale Einblendrate aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryLampType | Liest den Lampentyp aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryLampVoltage | Liest die Lampenspannung aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryMainsVoltage | Liest die Hauptspannung aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryTimeout | Liest die Auszeit aus. |
FB_DALIV2PhilipsQueryUICByte | Liest ein Byte der UIC aus. |
FB_DALIV2PhilipsSetDTRAsSegmentAddress | Speichert die Daten, die im Data Transfer Register (DTR) gehalten werden in das Segment Address Register. |
FB_DALIV2PhilipsSetTestMode | Setzt das Vorschaltgerät in den Testmodus. |
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsLampType | Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Lampentyp. |
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsOvertempLevel | Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Übertemperatur Schwellwert. |
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsSegmentAddress | Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Segment Address Register. |
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsTimeout | Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Auszeit. |
![]() | Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Endladungsleuchten. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 2 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 2 wird allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Endladungsleuchten intern automatisch vorangestellt. |