Osram
Funktionsbausteine
Die Firma Osram hat eigene spezielle DALI-Befehle definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 hinaus. Allerdings sind diese Befehle nur für bestimmte Geräte der Firma Osram anwendbar. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Osram.
Name | Beschreibung |
|---|---|
Dieser Funktionsbaustein wertet die gemessene Helligkeit und die Präsenz des Osram DALI Professional Sensor Couplers aus. Ebenfalls ist es mit diesem Funktionsbaustein möglich, das DALI-Steuergeräte zu initialisieren. | |
Dieser Funktionsbaustein wertet den Zustand des digitalen Eingangs des Osram DALI Professional Pushbutton Couplers aus. Ebenfalls ist es mit diesem Funktionsbaustein möglich, das DALI-Steuergerät zu initialisieren. | |
FB_DALIV2xOsramDisableSignalMode | Deaktiviert für einen Kanal den Input Signal Mode. |
FB_DALIV2xOsramEnableSignalMode | Aktiviert für einen Kanal den Input Signal Mode. |
FB_DALIV2xOsramQueryConfigurationId | Auslesen der Konfiguration für einen Kanal. |
FB_DALIV2xOsramQueryInputDeviceType | Auslesen des Gerätetyps. |
FB_DALIV2xOsramQueryInputValue | Auslesen des Eingangswertes eines Kanals. |
FB_DALIV2xOsramQueryResolution | Fragt die Auflösung der Eingangswerte des Steuergerätes ab. |
FB_DALIV2xOsramStoreConfigurationId | Schreibt die Konfiguration für einen Kanal. |
FB_DALIV2xOsramIdentifySelectedDevice | Startet die Identifizierungs Routine für das selektierte (Zufallsadresse und Suchadresse sind gleich) Steuergerät. |
FB_DALIV2xOsramQueryChannelSize | Liest die Anzahl der Kanäle aus, die das Steuergerät unterstützt. |
FB_DALIV2xOsramQueryConfigurationFeature | Liest die möglichen Konfigurationswerte für einen Kanal aus. |
FB_DALIV2xOsramQueryDeviceError | Fragt ab, ob das Steuergerät einen Fehler erkannt hat |
FB_DALIV2xOsramQueryStatus | Liest den Gerätestatus aus. |
FB_DALIV2xOsramReadMemoryLocation | Es wird ein Byte aus dem Speicher des Steuergerätes ausgelesen. |