FB_DALIV2xInitialise

FB_DALIV2xInitialise 1:

Mit diesem Befehl wird die Adressierung der Steuergeräte gestartet. Durch den Funktionsbaustein FB_DALIV2xTerminate muss die Adressierung wieder beendet werden. Die maximale Dauer ist auf 15 min begrenzt. Jedes Steuergerät beendet selbstständig nach Ablauf der 15 min die Adressierung. Die Reaktion der Steuergeräte, die diesen Befehl empfangen, ist von dem Parameter nParameter abhängig:

eDataFrameType = eDataFrameTypeOsram:

Wert (binär)

Beschreibung

0000 0000

Alle Steuergeräte reagieren.

0AAA AAA1

Steuergeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren.

1111 1111

Steuergeräte ohne Kurzadresse reagieren.

eDataFrameType = eDataFrameType24Bit:

Wert (binär)

Beschreibung

0111 1111

Steuergeräte ohne Kurzadresse reagieren.

00AA AAAA

Steuergeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren.

1111 1111

Alle Steuergeräte reagieren.

FB_DALIV2xInitialise 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart            : BOOL;
  eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
  nParameter        : BYTE;
  eDataFrameType    : E_DALIV2DataFrameType := eDALIV2DataFrameType24Bit;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.

eCommandPriority

E_DALIV2CommandPriority

Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

nParameter

BYTE

Gibt vor, welche Vorschaltgeräte auf diesen Befehl reagieren sollen (siehe Tabelle oben).

eDataFrameType

E_DALIV2DataFrameType

Ausgabeformat des DALI-Befehls (eDALIV2DataFrameType24Bit oder eDALIV2DataFrameTypeOsram)

FB_DALIV2xInitialise 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
  stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stCommandBuffer

ST_DALIV2CommandBuffer

Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6821Communication (KL6821).

FB_DALIV2xInitialise 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  nErrorId : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4022.4

Tc2_DALI ab v3.6.2.0