FB_DALIV2xQueryResolution

Der Funktionsbaustein FB_DALIV2xQueryResolution fragt die Auflösung der Eingangswerte des Steuergerätes ab.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
nInstAddr : BYTE := 0;
eInstAddrType : E_DALIV2InstAddrType := eDALIV2InstAddrTypeNumber;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
nInstAddr | BYTE | Adresse der Instanz innerhalb des DALI-Steuergerätes |
eInstAddrType | Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergerätes. | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nResolution : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
nResolution | BYTE | Auflösung der Eingangswerte |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4022.4 | Tc2_DALI ab v3.6.2.0 |