CouplerReset

Mit dem Funktionsbaustein CouplerReset kann ein Reset des Kopplers über das 2 Byte SPS-Interface durchgeführt werden. Bei einem Koppler-Reset wird z.B. die aktuelle Klemmenkonfiguration über den K-Bus (Klemmenbus) von dem Koppler neu eingelesen und die Kommunikation auf dem K-Bus neu initialisiert. Vorhandene K-Bus Fehlermeldungen des Kopplers werden zurückgesetzt. Über die STATE und CONTROL Variablen wird ein Handshake während der Ausführung des Funktionsbausteins mit dem Koppler durchgeführt. Diese Variablen müssen daher mit den Control-/Status-Variablen des 2 Byte SPS Interfaces im TwinCAT System Manager verknüpft werden.
Eingänge
VAR_INPUT
STATE : PLCINTFSTRUCT;
START : BOOL;
TMOUT : TIME;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
STATE | Statuswort des 2 Byte SPS-Interfaces. | |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung der Funktion nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
CONTROL : PLCINTFSTRUCT;
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
CONTROL | Control-Wort des 2 Byte SPS-Interfaces. | |
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Bausteines wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis die Ausführung der Funktion abgeschlossen wurde. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Ausführung der Funktion auftreten, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die Fehlernummer. |
Fehlernummer | Fehlerbeschreibung |
---|---|
0 | Kein Fehler |
0x100 | Fehler bei der Initialisierung der Kommunikation über das 2 Byte SPS Interface |
0x200 | Fehler während der Kommunikation |
0x300 | Timeout-Fehler. Die zulässige Ausführungszeit wurde überschritten |
0x400 | Falscher Parameterwert bei Registernummer |
0x500 | Falscher Parameterwert bei Tabellennummer |
Beispiel für einen Aufruf in FUP:
VAR
IntfState AT%I* : PLCINTFSTRUCT;
IntfControl AT%Q* : PLCINTFSTRUCT;
CouplerReset1 : CouplerReset;
Start_CouplerReset : BOOL;
CouplerReset_Busy : BOOL;
CouplerReset_Err : BOOL;
CouplerReset_ErrId : UDINT;
END_VAR
Die Variablen IntfState und IntfControl werden mit entsprechenden IO-Variablen im TwinCAT System Manager verknüpft.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_Coupler (IO) |