Spezielle Eingabemöglichkeiten für "Bedienversionen"
Die TwinCAT Visualisierung kann targetspezifisch über die TwinCAT PLC Visualisierung oder als Target-Visualisierung als reine Bedienoberfläche verwendet werden. In diesem Fall hat der Anwender keine Möglichkeit, das Steuerungsprogramm zu editieren, Menüs und Funktionsleisten stehen nicht zur Verfügung.
Die wesentlichen Steuer- und Überwachungsfunktionen in einem Projekt müssen also beim Erstellen eines für eine "Bedienversion" vorgesehenen Projektes auf Visualisierungselemente gelegt werden und damit im Online Modus bedient werden. Hierzu gibt es folgende spezielle Eingabemöglichkeiten im Konfigurationsdialog eines Visualisierungselements:
Geben Sie im Feld Programm ausführen in der Kategorie Eingabe interne Befehle nach folgender Syntax ein.
INTERN <BEFEHL>[PARAMETER]*
Wenn Sie die Schaltfläche ... drücken, erscheint dazu der Dialog Programme konfigurieren mit einer Auswahlliste:
Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren internen Befehle. Sie erwarten zum Teil mehrere Parameter, die dann durch Leertasten getrennt eingegeben werden. Optionale Parameter sind hier durch eckige Klammern gekennzeichnet. Bei den Befehlen, die die Angabe einer Watchliste erfordern, kann anstelle des direkten Namens auch ein Platzhalter verwendet werden. Werden für ein Element mehrere Befehle eingetragen, werden diese durch Kommata getrennt.
Voraussetzungen
|
INTERN Befehl |
Entspricht in TwinCAT PLC Control |
Erklärung |
|---|---|---|
|
ASSIGN <Variable>:=<Expression> |
Zuweisung |
Einer Variable wird der Wert einer anderen bzw. ein Ausdruck zugewiesen. |
|
PROGRAM <Pfad ausführbares Programm> [Pfad aufzurufender Datei] |
Programmaufruf |
Das Programm wird ausgeführt. |
|
LANGUAGEDIALOG |
Einstellungen Visualisierung |
Der Konfigurationsdialog für eine Visualisierung, der auch die Kategorie Sprache enthält, wird aufgerufen. |
|
LANGUAGE |
Einstellungen Visualisierung, Sprache |
Die gewünschte Sprache wird eingestellt, ohne dass sich der Einstellungsdialog für die Visualisierung öffnet. Sehen Sie Sprachumschaltung in der Visualisierung! |
|
LANGUAGE DEFAULT |
Einstellungen Visualisierung, Sprache |
Für dynamische Texte wird die Default-Sprache, die in der aktuell angezogenen xml-Datei definiert ist, verwendet. |
|
CHANGEUSERLEVEL |
|
Ein Dialog zum Einstellen des Benutzerlevels (Arbeitsgruppe) erscheint. Es stehen die in TwinCAT PLC Control vorgesehenen acht Gruppen zur Verfügung |
|
CHANGEPASSWORD |
vgl. 'Projekt' 'Passwörter für Arbeitsgruppen' |
Ein Dialog zum Ändern des Arbeitsgruppen-Passworts erscheint. |
|
TRACE1 |
Ressourcen, Traceaufzeichnung |
Das Fenster zur Traceaufzeichnung wird geöffnet (siehe Ressourcen, Traceaufzeichnung). Die in TwinCAT PLC Control zugehörigen Menübefehle Trace Starten, Lesen, Stoppen, Speichern, Laden sind in diesem Fenster verfügbar. |
|
SAVEPROJECT1 |
‚Datei' 'Speichern' |
Das Projekt wird gespeichert. |
|
EXITPROGRAM1 |
‚Datei' 'Schließen' |
Das Programm wird beendet. |
|
PRINT1 |
‚Datei' 'Drucken' |
Die aktuelle Visualisierung wird online ausgedruckt. |
1 Wird nicht von der Target-Visualisierung unterstützt.