FB_SocketUdpAddMulticastAddress
Ab der Produktversion: TwinCAT TCP/IP Connection Server 1.0.64 oder höher

Bindet den Server an eine Multicast IP Adresse, so dass Multicast Pakete empfangen werden können. Dieser Funktionsbaustein erwartet eine bereits hergestellte UDP Socketverbindung, welche über den Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate hergestellt werden kann.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sSrvNetId : T_AmsNetId := '';
hSocket : T_HSOCKET;
sMulticastAddr : STRING(15);
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#5s;
END_VAR
sSrvNetId: String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
hSocket: Das Verbindungshandle des Listener-Sockets. Dieses Handle muss vorher mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate angefordert werden.
sMulticastAddr: Multicast IP Adresse, an welche das Binding erfolgen soll.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
bBusy: Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt es bis zur Quittierung.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId : Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
Alle TwinCAT v2.8.0 Versionen und höher | PC or CX (x86) | TcpIp.Lib
|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |