Systemvoraussetzungen

Die folgenden Systemvoraussetzungen müssen für eine ordnungsgemäße Funktion des Supplements TwinCAT TCP/IP Server erfüllt sein.

 

Windows XP-Plattform

Derzeit werden alle Beckhoff Embedded-PC/IPC mit den folgenden Betriebssystemen unterstützt: Windows XP, Windows XP Embedded, Windows Embedded Standard 2009, Windows Vista, Windows 7. Eventuell auftretende Unterschiede zwischen diesen Betriebssystemvarianten werden in der Installationsanleitung beschrieben. Als weitere Voraussetzung muss auf dem TCP/IP Server ein TwinCAT2 (mindestens PLC) installiert sein, welches während des Betriebs entweder im Config- oder Run-Mode laufen kann.

 

Windows CE-Plattform

Derzeit werden sowohl alle Beckhoff Embedded-PC/IPC mit den folgenden Betriebssystemen unterstützt: Windows CE5, Windows CE6, Windows CE7.