Installation

Dieser Teil der Dokumentation führt den Benutzer Schritt-für-Schritt durch den Installationsvorgang des TwinCAT TCP/IP Server Supplements für Windows XP basierte Betriebssysteme. Es wird hierbei auf die folgenden Themen eingegangen:

Herunterladen der Setup-Datei

Wie viele andere TwinCAT Supplement-Produkte auch, steht TwinCAT TCP/IP Server als Download auf dem Beckhoff FTP-Server zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die jeweils aktuelle Version des Produkts, welche sowohl in einer 30-Tage Demoversion als auch als Vollversion lizensierbar ist. Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Setup-Datei zu downloaden:

Starten der Installation

Um das Supplement zu installieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

Installation 1:

Bitte starten Sie die Installation unter Windows 7 32-bit/64-bit per "Als Administrator ausführen", indem Sie die Setup-Datei mit der rechten Maustaste anklicken und die entsprechende Option im Kontextmenü auswählen.