"Index-Offset" Spezifikation für Achsfunktionen (Index-Group 0x4200 + ID)
Index-Offset (Hex) | Zugriff | Achstyp | Datentyp | Phys. Einheit | Definitionsbereich | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000001 | Write | every | VOID |
|
| Reset Achse | Auch für FIFO-Achsen! |
0x00000002 | Write | every | VOID |
|
| Stop Achse | Auch für FIFO-Achsen! |
0x00000003 | Write | every | VOID |
|
| Clear Achse (Auftrag) | Auch für FIFO-Achsen! |
0x00000004 | Write | every | { |
|
| Emergency Stop (Notstop mit geregelter Rampe) | Nur für PTP-Achsen! |
REAL64 | z. B. mm/s^2 | > 0.0 | Verzögerung (muss größer gleich der Originalverzögerung sein!) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | > 0.0 | Ruck (muss größer gleich dem Originalruck sein!) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000005 | Write | PTP-Achse | { |
|
| Parametrierbarer Stop (mit geregelter Rampe) | Nur für PTP-Achsen! Reservierte Funktion, |
REAL64 | z. B. mm/s^2 | > 0.0 | Verzögerung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | > 0.0 | Ruck | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000009 | Write | PTP-Achse | { |
|
| Orientierter Stop | Nur für PTP-Achsen! |
REAL64 | z. B. Grad | ≥ 0.0 | Modulo-Endposition (Modulo-Zielposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | > 0.0 | Verzögerung (momentan nicht wirksam) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | > 0.0 | Ruck (momentan nicht wirksam) | ||||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000010 | Write | every | VOID |
|
| Referenziere Achse ("Eichen") |
|
0x00000011 | Write | every | { |
|
| Neue Endposition Achse |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Endpositionstyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Neue Endposition (Zielposition) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000012 | Write | every | { |
|
| Neue Endposition und neue Geschwindigkeit Achse |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Kommandotyp (s. Anhang) | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Endpositionstyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Neue Endposition (Zielposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Neue Endgeschwindigkeit (angeforderte Fahrgeschw.) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Optional: Umschaltposition ab der neues Fahrprofil aktiviert wird | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000015 | Write | every | { |
|
| Neue Dynamikparameter für aktive Positionierung |
|
REAL64 | z. B. mm/s^2 | > 0.0 | Beschleunigung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | > 0.0 | Verzögerung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | > 0.0 | Optional: Ruck (momentan nicht wirksam) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000016 | ReadWrite | every SERVO | Write (76 byte) |
|
| Universeller Achsstart (UAS): Verschmelzung von Einzelkommandos wie z. B. Achsstart, und Online-Änderungen in Kombination mit "Buffer-Mode" (s. TcMc2.lib) | Immer an SAF-Port 501! |
{ |
|
|
| ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Starttyp (s. Anhang) | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Bitmaske für Überprüfungen und Betriebsarten (Default-Wert: 0) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Endposition (Zielposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Geforderte Geschwindigkeit Vrequ | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Optional: Beschleunigung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Optional: Verzögerung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | ≥ 0.0 | Optional: Ruck | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | |||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Optional: Blending-Position (Kommandoüberblendungsposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Optional: Segment-Anfangsgeschwindigkeit Vi (0 ≤ Vi ≤ Vrequ) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Optional: Segment-Endgeschwindigkeit Vf (0 ≤ Vf ≤ Vrequ) | ||||
} |
|
|
| ||||
Read |
|
|
| ||||
{ |
|
|
| ||||
UINT16 | 1 | ≥ 0 | Kommandonummer (Job-Nummer) | ||||
UINT16 | 1 | ≥ 0 | Kommandostatus | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000017 | ReadWrite | SERVO | Write (76 byte) |
|
| "Master/Slave Entkopplung" und "Universeller Achsstart (UAS)": | Noch nicht freigegeben! |
{ |
|
|
| ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Starttyp (s. Anhang) | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Bitmaske für Überprüfungen und Betriebsarten (Default-Wert: 0) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Endposition (Zielposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Geforderte Geschwindigkeit Vrequ | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Beschleunigung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Verzögerung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | ≥ 0.0 | Ruck | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | |||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Optional: Blending-Position (Kommandoüberblendungsposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Optional: Segment-Anfangsgeschwindigkeit Vi (0 ≤ Vi ≤ Vrequ) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Optional: Segment-Endgeschwindigkeit Vf (0 ≤ Vf ≤ Vrequ) | ||||
} |
|
|
| ||||
Read |
|
|
| ||||
{ |
|
|
| ||||
UINT16 | 1 | ≥ 0 | Kommandonummer (Job-Nummer) | ||||
UINT16 | 1 | ≥ 0 | Kommando-status | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000018 | Write | every | VOID |
|
| Aufhebung der Achssperre für Bewegungskommandos (TcMc2) |
|
0x00000019 | Write | every | UINT32 | 1 | > 0 | Setze externen Achsfehler (Laufzeitfehler) | Vorsicht bei Benutzung! |
0x00n0001A | Write | every | { |
|
| Setze Istposition Achse | Vorsicht bei Benutzung! Auch für FIFO-Achsen! Immer an SAF-Port 501! |
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Istpositionstyp (s.Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Istposition für Achse n = 0: Standardencoder der Achse n > 0: n-ter Encoder der Achse (optional) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00n0001B | Write | every | UINT32 | 1 | 0/1 | Setze Referenzierflag ("Eichflag") n = 0: Standardencoder der Achse n > 0: n-ter Encoder der Achse (optional) | Vorsicht bei Benutzung! Auch für FIFO-Achsen! |
0x00n0001C | Write | SERVO | { |
|
| Setze nur Istposition Achse, ohne Manipulation der Sollposition (auch für Slave und bei aktivem Verfahren) | Vorsicht bei Benutzung! |
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Istpositionstyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Istposition für Achse n = 0: Standardencoder der Achse n > 0: n-ter Encoder der Achse (optional) Vorsicht bei Benutzung! | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00n0001D | Write | every | { |
|
| Antriebseitiges Istwertsetzen der Achse (Positionsinterface und Encoder-Offset von Null vorausgesetzt!) n = 0: Standardencoder der Achse n > 0: n-ter Encoder der Achse (optional) | Vorsicht bei Benutzung! Nur für CANopen |
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Istpositionstyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Istposition für Achse | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00n0001E | Write | every | { |
|
| Fliegendes Setzen eines neuen Encoder-Skalierungsfaktors | Vorsicht bei Benutzung! Immer an SAF-Port 501! |
UINT32 | ENUM | 1 | Encoder-Skalierungsfaktortyp 1: Absolut 2: Relativ | ||||
REAL64 | z. B. mm/INC | [1.0E-8 ... 100.0] | Neuer Encoder-Skalierungsfaktor n = 0: Standardencoder der Achse n > 0: n-ter Encoder der Achse (optional) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00n0001F | Write | every | { |
|
| Fliegendes Istwertsetzen der Achse | Vorsicht bei Benutzung! Immer an SAF-Port 501! |
UINT32 | ENUM |
| Positionstyp für Fliegendes Istwertsetzen 1: Absolut 2: Relativ | ||||
UINT32 | 1 |
| Control-DWord für z. B. "Ablöschen des Schleppabstandes" | ||||
REAL64 |
|
| Reserve | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Neue Istposition der Achse | ||||
UINT32 |
|
| Reserve | ||||
UINT32 |
|
| Reserve | ||||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000020 | Write | every 1D-Start | { |
|
| Standard Achsstart |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Starttyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Endposition (Zielposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥0.0 | Geforderte Geschwindigkeit | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000021 | Write | every 1D-Start | { |
|
| Erweiterter Achsstart (SERVO): |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Starttyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Endposition (Zielposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Geforderte Geschwindigkeit | ||||
UINT32 | 0/1 | 0/1 | Standardbeschleunigung? | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Beschleunigung | ||||
UINT32 | 0/1 | 0/1 | Standardverzögerung? | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Verzögerung | ||||
UINT32 | 0/1 | 0/1 | Standardruck? | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | ≥ 0.0 | Ruck | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000022 | Write | SERVO(MW) | { |
|
| Spezieller Achsstart (SERVO): | Reservierte Startfunktion, kein Standard! |
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Starttyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Endposition (Zielposition) | ||||
REAL64 | mm/s | ≥ 0.0 | Geforderte Anfangsgeschwindigkeit | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Position, für neues Geschwindigkeitsniveau | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0.0 | Neues Endgeschwindigkeitsniveau | ||||
UINT32 | 0/1 | 0/1 | Standardbeschleunigung? | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Beschleunigung | ||||
UINT32 | 0/1 | 0/1 | Standardverzögerung? | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Verzögerung | ||||
UINT32 | 0/1 | 0/1 | Standardruck? | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | ≥ 0.0 | Ruck | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000023 | Write | SERVO |
|
|
| Start externe Sollwertvorgabe (Vorgabe durch zyklisches Achsinterface PLCtoNC) |
|
UINT32 | ENUM | 1: Absolut | Starttyp | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Neue Endposition (Zielposition) optional! | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000024 | Write | SERVO | VOID |
|
| Stop/Disable externe Sollwertvorgabe (zykl. Achsinterface PLCtoNC) |
|
0x00000025 | Write | SERVO | { |
|
| Start Reversierbetrieb für Positionierung (SERVO): |
|
UINT32 | ENUM | 1 | Starttyp (default: 1) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Endposition 1 (Zielposition) | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Endposition 2 (Zielposition) | ||||
REAL64 | 0/1 | 0/1 | Geforderte Geschwindigkeit | ||||
REAL64 | s | ≥ 0.0 | Pausenzeit (Idle time) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000026 | Write | every | { |
|
| Start Drive-Output: |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Ausgabetyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. % | ±∞ | Geforderter Ausgabewert (z. B. %) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000027 | Write | every | VOID |
|
| Stop Drive-Output |
|
0x00000028 | Write | every | { |
|
| Änderung/Wechsel des Drive-Outputs: |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Ausgabetyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. % | ±∞ | Geforderter Ausgabewert (z. B. %) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000029 | Write | every | VOID |
|
| Aktuellen Override-Wert instantan übernehmen und einfrieren bis zur nächsten Overrideänderung! | Reservierte Funktion, kein Standard! |
0x0000002A | Write | every | { |
|
| Calculate and set encoder offset | Reservierte Funktion, kein Standard! |
0x0000002B | ReadWrite | every | WriteData: s. 'UAS' |
|
| Stop external setpoint generator and continuous endless motion ('UAS': Universal axis start) | Reservierte Funktion, kein Standard! |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000030 | Write | SERVO | { |
|
| Start Streckenkompensation (SERVO) |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Kompensationstyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Max. Beschleunigungserhöhung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Max. Verzögerungserhöhung | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | > 0.0 | Max. Erhöhungsgeschwindigkeit | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | > 0.0 | Grundgeschwindigkeit des Prozesses | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Auszugleichende Wegdifferenz | ||||
REAL64 | z. B. mm | > 0.0 | Weglänge für Kompensation | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000030 | ReadWrite | SERVO liefert die wirklich wirkenden Größen als Rückgabewerte zurück | { |
|
| Start Streckenkompensation (SERVO) Nur in 'TcMc2.lib' enthalten |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Kompensationstyp (s. Anhang) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | => Max. Beschleunigungserhöhung <= Liefert umgesetzte Beschleunigungserhöhung zurück (neu in 'TcMc2.lib') | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | => Max. Verzögerungserhöhung <= Liefert umgesetzte Verzögerungserhöhung zurück (neu in 'TcMc2.lib') | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | > 0.0 | => Angeforderte max. Erhöhungsgeschwindigkeit <= Liefert umgesetzte Erhöhungsgeschwind. zurück | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | > 0.0 | Grundgeschwindigkeit des Prozesses | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | => Angeforderte auszugleichende Wegdifferenz <= Liefert umgesetzte Wegdifferenz zurück | ||||
REAL64 | z. B. mm | > 0.0 | => Angeforderte max. Weglänge für Kompensation <= Liefert umgesetzte Weglänge zurück | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | <= Liefert Warnungs-ID (z. B. 0x4243) zurück | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000031 | Write | SERVO | VOID |
|
| Stop Streckenkompensation (SERVO) |
|
0x00000032 | Write | SERVO | { |
|
| Start Reversierbetrieb mit Geschwindigkeitssprüngen (SERVO) (kann zur Ermittlung der Geschwindigkeits- Sprungantwort verwendet werden) |
|
UINT32 | ENUM | 1 | Starttyp (Default: 1) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ±∞ | Geforderte Geschwindigkeit 1 (auch negative Werte erlaubt) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ±∞ | Geforderte Geschwindigkeit 2 (auch negative Werte erlaubt) | ||||
REAL64 | s | > 0.0 | Fahrzeit für Geschwindigkeit 1 und 2 | ||||
REAL64 | s | ≥ 0.0 | Pausenzeit (Idle time) | ||||
UINT32 | 1 | 0, 1,2,3... | Optional: Anzahl der Wiederholungen Default "0": zeitlich unbegrenzt | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000033 | Write | SERVO | { |
|
| Sinus Oscillation Sequence - used as single sinus oscillation (sinus generator) - used as sinus oscillation sequence (e.g. for bode plot) |
|
UINT32 | ENUM | 1 | Start type (fixed to start type 1 yet) | ||||
REAL64 | e.g. mm/s | > 0.0 | Base amplitude (e.g. 2.5 mm/s) | ||||
REAL64 | Hz | [0.0 .... 10.0] | Base frequency (e.g. 1.953125 Hz) | ||||
REAL64 | e.g. mm/s | ≥ 0.0 | Start amplitude at begin (e.g. 0.0 mm/s) | ||||
REAL64 | e.g. mm/REV | > 0.0 | Feed constant motor (per motor turn) (e.g. 10.0 mm/REV) | ||||
REAL64 | Hz | ≥ 1.0 | Frequency range: start frequency (e.g. 20.0 Hz) | ||||
REAL64 | Hz | ≤ 1/(2*dT) | Frequency range: stop frequency (e.g. 500.0 Hz) | ||||
REAL64 | s | > 0.0 | Step duration (e.g. 2.048s) | ||||
UINT32 | 1 | [1 ... 200] | Number of measurements (step cycles) (e.g. 20) | ||||
UINT32 | 1 |
| Number of parallel measurements (e.g. 1) not used yet! | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000034 | Write | SERVO | { |
|
| Phasing - Start Phasing - Stop Phasing |
|
UINT32 | ENUM | 1 | Phasing Type: 1: ABSOLUTE 2: RELATIVE 4096: STOP | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Control Mask | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Master axis ID (multi master) | ||||
UINT32 |
|
| Reserve | ||||
REAL64 | e.g. mm | > 0.0 | Phase shift | ||||
REAL64 | e.g. mm/s | > 0.0 | Velocity | ||||
REAL64 | e.g. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Acceleration | ||||
REAL64 | e.g. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Deceleration | ||||
REAL64 | e.g. mm/s^3 | ≥ 0.0 | Jerk | ||||
REAL64[4] |
|
| Reserve | ||||
UINT32 |
|
| Reserve | ||||
UINT32 | 1 | ENUM | Buffer mode | ||||
REAL64 | e.g. mm | ±∞ | Blending position (NOT IMPLEMENTED) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000040 (0x00n00040) | Write | Master/Slave-Kopplung: (SERVO) | { |
|
| Master/Slave-Kopplung (SERVO): | Erweiterung für "Fliegende Säge"! |
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Slavetyp/Kopplungstyp (s. Anhang) | ||||
UINT32 | 1 | [1...255] | Achs-ID der Masterachse/Gruppe | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Masterachse (Default:-Wert: 0) | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Slaveachse (Default:-Wert: 0) | ||||
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 1: Linear: Getriebefaktor FlySawVelo: Reserve FlySaw: Abs. Synchronposition Master [mm] | ||||
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 2: Linear: Reserve FlySawVelo: Reserve FlySawPos: Abs. Synchronposition Slave [mm] | ||||
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 3: Linear: Reserve FlySawVelo: Neigungswinkel in [GRAD] FlySawPos: Neigungswinkel in [GRAD] | Winkel >0.0 und £ 90.0 Grad (Parallelsäge: 90.0 Grad) | |||
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 4: Linear: Reserve FlySawVelo: Getriebefaktor FlySawPos: Getriebefaktor |
| |||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000041 | Write | Master/Slave-Entkopplung (SERVO) | VOID |
|
| Master/Slave-Entkopplung (SERVO) |
|
0x00000041 | Write | Master/Slave-Entkopplung mit konfigurierbarer Folgefunktion (SERVO) | { |
|
| Master/Slave-Entkopplung mit konfigurierbarer Folgefunktion (z. B. neue Endposition, neue Geschwindigkeit, Stop, E-Stop) (SERVO) | Noch nicht freigegeben! |
UINT32 | ENUM | Entkopplungstyp (s. Anhang) | |||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Optional: Neue Endpostion | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | > 0.0 | Optional: Neue geforderte Geschwindigkeit | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Optional: Beschleunigung für neue Endposition, neue Geschwindigkeit und Emergency Stop (E-Stop) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0.0 | Optional: Verzögerung für neue Endposition, neue Geschwindigkeit und Emergency Stop (E-Stop) | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | ≥ 0.0 | Optional: Ruck für neue Endposition, neue Geschwindigkeit und Emergency Stop (E-Stop) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000042 | Write | Master/Slave-Kopplung Typ: LINEAR (&SPECIAL) | { |
|
| Änderung der Kopplungsparameter (SERVO): |
|
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 1: Linear: Getriebefaktor | ||||
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 2: Linear: Reserve | ||||
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 3: Linear: Reserve | ||||
REAL64 | 1 | [±1000000.0] | Parameter 4: Linear: Reserve | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000043 | Write | Master/Slave-Tabellenkopplung Typ: TABULAR | { |
|
| Änderung der Tabellen-Kopplungsparameter (SERVO) |
|
REAL64 | mm | ±∞ | Slave-Positionsoffset | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Master-Positionsoffset | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000043 | Write | Master/Slave-Tabellenkopplung Typ: TABULAR | { |
|
| Änderung der Tabellen-Kopplungsparameter (SERVO): | Auch für "Motion Function" |
REAL64 | mm | ±∞ | Slave-Positionsoffset | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Master-Positionsoffset | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ (<> 0.0) | Slave-Positionsskalierung | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ (<> 0.0) | Master-Positionsskalierung | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000043 | Write | Master/Slave-Tabellenkopplung Typ: TABULAR | { |
|
| Änderung der Tabellen-Kopplungsparameter (SERVO): |
|
REAL64 | mm | ±∞ | Slave-Positionsoffset | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Master-Positionsoffset | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ (<> 0.0) | Slave-Positionsskalierung | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ (<> 0.0) | Master-Positionsskalierung | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Absolute Master-Aktivierungsposition | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000044 | Write | Slave-Stop (SERVO) | VOID |
|
| Stopp der "Fliegende Säge" (SERVO) | Nur für "Fliegende Säge" |
0x00000045 (0x00n00045) | Write | Master/Slave-Tabellenkopplung (SERVO) | { |
|
| Master/Slave-Tabellenkopplung (SERVO): |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Slavetyp/Kopplungstyp (s. Anhang) | ||||
UINT32 | 1 | [1...255] | Achs-ID der Masterachse | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Masterachse (Default:-Wert: 0) | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Slaveachse (Default:-Wert: 0) | ||||
|
|
| SOLO-TABELLEN-ABSCHNITT | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Slave-Positionsoffset (Typ: TABULAR) | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Master-Positionsoffset (Typ: TABULAR) | ||||
UINT32 | 1 | [0,1] | Slavepositionen absolut (Typ: TABULAR) | ||||
UINT32 | 1 | [0,1] | Masterpositionen absolut (Typ: TABULAR) | ||||
UINT32 | 1 | [1...255] | Tabellen-ID der Koppeltabelle (Typ: TABULAR) | ||||
|
|
| MULTI-TABELLEN-ABSCHNITT | ||||
UINT16 | 1 | [0...8] | Anzahl der Tabellen (Typ: MULTITAB) Missbraucht als Interpolationstyp für Solo-Tabellen | ||||
UNIT16 | 1 | [0...8] | Anzahl der Profil-Tabellen (Typ: MULTITAB) | ||||
UNIT32[8] | 1 | [1...255] | Tabellen-IDs der Koppeltabellen (Typ: MULTITAB) | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000046 | Write | Master/Slave Multitabellen | UINT32 | 1 | [1...255] | Aktivierung Korrekturtabelle Korrektur-Tabellen-ID |
|
0x00000046 | Write | Master/Slave Multitabellen | { |
|
| Aktivierung Korrekturtabelle |
|
UINT32 | 1 | [1...255] | Korrekturtabellen-ID | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Absolute Master-Aktivierungsposition | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000047 | Write | Master/Slave Multitabellen | UINT32 | 1 | [1..255] | Deaktivierung Profiltabelle am Zyklusende Tabellen-ID der aktuellen monozyklischen Profiltabelle |
|
0x00000048 | ReadWrite | Master/Slave Multitabellen | Write: UINT32 | 1 | [1..255] | Lesen des letzten Korrekturoffsets: Tabellen-ID der Korrekturtabelle |
|
Read: REAL32 | z. B. mm | ±∞ | Offset durch Abfahren der Korrekturtabelle mit der entsprechenden Tabellen-ID | ||||
0x00000049 | Write | Master/Slave-Tabellenkopplung Typ: TABULAR | REAL64 | 1 | ±∞ | Ändern der Slave-Tabellenskalierung Skalierungsfaktor der Slave-Tabellenspalte (Default-Wert: 1.0) |
|
0x0000004A (0x00n0004A) | Write | Master/Slave-Universelle-Tabellenkopplung(SERVO) | { |
|
| Master/Slave Solo-Tabellenkopplung (SERVO): |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Slavetyp/Kopplungstyp (s. Anhang) | ||||
UINT32 | 1 | [1...255] | Achs-ID der Masterachse | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Masterachse (Default:-Wert:: 0) | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Slaveachse (Default:-Wert: 0) | ||||
UINT32 | 1 | 1...255] | Tabellen-ID der Koppeltabelle (Typ: TABULAR) | ||||
UINT32 | 1 |
| Tabellen-Interpolationstyp | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Slave-Positionsoffset (Typ: TABULAR) | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Master-Positionsoffset (Typ: TABULAR) | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Slave-Positionsskalierung (Typ: TABULAR) | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Master-Positionsskalierung (Typ: TABULAR) | ||||
UINT32 | 1 | [0,1] | Slavepositionen absolut ? | ||||
UINT32 | 1 | [0,1] | Masterpositionen absolut ? | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Aktivierungstyp der Änderung (NEU) 0: 'instantaneous' (default) 1: 'at master cam position' 2: 'at master axis position' 3: 'next cycle' | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Aktivierungsposition (NEU) | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Master-Skalierungstyp (NEU) 0: user defined (default) 1: scaling with auto offset 2: off | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Slave-Skalierungstyp (NEU) 0: user defined (default) 1: scaling with auto offset 2: off | ||||
} |
|
|
| ||||
0x0000004B (0x00n0004B) | Write | Master/Slave-Universelle Fliegende Säge (SERVO) | { |
|
| Master/Slave Sychronisierungs-Kopplung (SERVO): |
|
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Slavetyp/Kopplungstyp (s. Anhang) | ||||
UINT32 | 1 | [1...255] | Achs-ID der Masterachse | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Masterachse (Default:-Wert:: 0) | ||||
UINT32 | 1 | [0...8] | Subindex n der Slaveachse (Default:-Wert: 0) | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ (<> 0.0) | Getriebefaktor | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Master-Synchronposition | ||||
REAL64 | mm | ±∞ | Slave-Synchronposition | ||||
REAL64 | mm/s | ≥ 0.0 | Slavegeschwindigkeit (optional) | ||||
REAL64 | mm/s^2 | ≥ 0.0 | Slavebeschleunigung (optional) | ||||
REAL64 | mm/s^2 | ≥ 0.0 | Slaveverzögerung (optional) | ||||
REAL64 | mm/s^3 | ≥ 0.0 | Slaveruck (optional) | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Bitmaske für Überprüfung und Betriebsarten (Default-Wert: 0) | ||||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x0000004D (0x00n0004D) | Write | Master/Slave-Tabellenkopplung Typ: TABULAR | { |
|
| Änderung der Tabellen- Skalierung (SERVO): | Auch für MF Reservierte Funktion, kein Standard! |
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Aktivierungstyp der Änderung 0: 'instantaneous' (default) 1: 'at master cam position' 2: 'at master axis position' 3: 'next cycle' | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Aktivierungsposition | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Master-Skalierungstyp 0: user defined (default) 1: scaling with auto offset 2: off | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang | Slave-Skalierungstyp 0: user defined (default) 1: scaling with auto offset 2: off | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Master-Positionsoffset | ||||
REAL64 | z. B. mm | ±∞ | Slave-Positionsoffset | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ (<> 0.0) | Master-Positionsskalierung | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ | Slave-Positionsskalierung | ||||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000050 | Write | every | VOID |
|
| Deaktiviere komplette Achse (Disable) |
|
0x00000051 | Write | every | VOID |
|
| Aktiviere komplette Achse (Enable) |
|
0x00000052 | Write | SERVO | { |
|
| Änderung des aktiven Achsregelkreises (Trippel aus Encoder, Regler und Achsinterfaces) mit/ohne externe Sollwertvorgabe: |
|
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Nummer/Index des Achsregelkreises (Default -Wert: 0) | ||||
UINT32 | ENUM | s. Anhang (>0) | Umschalttyp für Aufsynchronisierungsverhalten 1: 'Standard' | ||||
REAL64 | 1 | ±∞ | Synchronisierungswert für Umschaltung (optional) | ||||
UINT32 | 0/ 1 | 0/1 | Externe Sollwertvorgabe mittels Achsinterface ? Wird bisher nicht verwendet! | ||||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000060 | Write | every | VOID |
|
| Deaktiviere Drive-Output (Disable) |
|
0x00000061 | Write | every | VOID |
|
| Aktiviere Drive-Output (Enable) |
|
0x00000062 | Write | Eil/Schleich | UINT16 | 1 | 0/1 | Feststellbremse lösen? 0: automatische Ansteuerung (Default) 1: zwingend immer gelöst! Wird beim Achsreset auf '0' zurückgesetzt! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000070 | Write | every | VOID |
|
| Rückführung der Achse aus z. B. einer 3D-Gruppe in ihre persönliche PTP-Gruppe |
|