"Index-Offset" Spezifikation für Achsparameter (Index-Group 0x4000 + ID)
Index-Offset (Hex) | Zugriff | Achstyp | Datentyp | Phys. Einheit | Definitionsbereich | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00n00000 | Read | every (Struktur für alle Achsparameter) | { |
|
| Allgemeine ACHS-PARAMETER-STRUKTUR (NC/CNC), beinhaltet auch die Unterelemente wie Encoder, Regler und Drive (s. MC_ReadParameterSet in TcMc.lib) |
|
UINT32 | 1 |
| Achs-ID | ||||
UINT8[30+1+1] | z. B. mm |
| Achsname | ||||
UINT32 | 1 |
| Achstyp | ||||
. . . | . . . | . . . | . . . | ||||
} |
|
| 512 Byte | ||||
0x00000001 | Read | every | UINT32 | 1 |
| Achs-ID |
|
0x00000002 | Read | every | UINT8[30+1] | 1 |
| Achsname |
|
0x00000003 | Read | every | UINT32 | ENUM |
| Achstyp |
|
0x00000004 | Read | every | UINT32 | µs |
| Zykluszeit Achse (SAF) |
|
0x00000005 | Read | every | UINT8[10+1] | 1 |
| Physikalische Einheit |
|
0x00000006 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Ref. Geschw. in Nockenrichtung |
|
0x00000007 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Ref. Geschw. in Syncrichtung |
|
0x00000008 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Geschwindigkeit Hand Slow |
|
0x00000009 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Geschwindigkeit Hand Fast |
|
0x0000000A | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Geschwindigkeit Eilgang |
|
0x0000000F | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Positionsbereichsüberwachung? |
|
0x00000010 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm |
| Positionsbereichsfenster |
|
0x00000011 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Bewegungsüberwachung? |
|
0x00000012 | Read/Write | every | REAL64 | s |
| Bewegungsüberwachungszeit |
|
0x00000013 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Schleife? |
|
0x00000014 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm |
| Schleifenweg (±) |
|
0x00000015 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Zielpositionsüberwachung? |
|
0x00000016 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm |
| Zielpostionsfenster |
|
0x00000017 | Read/Write | every | REAL64 | s |
| Zielpositionsüberwachungszeit |
|
0x00000018 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm |
| Pulsweg in pos. Richtung |
|
0x00000019 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm |
| Pulsweg in neg. Richtung |
|
0x0000001A | Read/Write | every | UINT32 | ENUM (≥0) |
| Fehlersignalisierung/Fehlerreaktion: 0: sofort (Default) 1: verzögert (z. B. für Master/Slave-Kopplung) | Ab TC 2.11 |
0x0000001B | Read/Write | every | REAL64 | s | [0...1000] | Fehlerverzögerungszeit (wenn verzögerte Fehlerreaktion angewählt ist) | Ab TC 2.11 |
0x0000001C | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Slaves über Istwerte koppeln wenn nicht betriebsbereit? | Ab TC 2.11 |
0x0000001D | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm/s^2 | [0, 0.01...1.0E10] | Beschleunigung für Übergangsprofil für die Umschaltung von SOLL- auf IST-Werte (Fading der Position): | Ab TC 2.11 R2 |
0x0000001E | Read/Write | every | UINT32 | ENUM (≥0) |
| Fast Axis Stop Signal Type: Auswahl des Signaltypes durch den ein Fast Axis Stop ausgelöst wird (s. Bit 7 im Drive->nStatus4)"0 (SignalType_OFF)","1 (SignalType_RisingEdge)","2 (SignalType_FallingEdge)","3 (SignalType_BothEdges)","4 (SignalType_HighActive)","5 (SignalType_LowActive)" | ab TC 2.11 R3 |
0x00000020 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Bewegungskommandos für Slaveachse erlauben? Default: FALSE | Ab TC 2.11 |
0x00000021 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Bewegungskommandos für Achsen mit aktiver externer Sollwertgenerierung erlauben? | ab TC 2.11 R2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000026 | Read/Write | every | UINT32 | 1 |
| Interpretation der Einheiten (Position, Geschwindigkeit, Zeit) Bit 0: Geschwindigkeit in x/min statt x/s Bit 1: Position in tausendstel der Basiseinheit Bit 2: Modulopositionsanzeige | Siehe Encoder! Bitarray |
0x00000027 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Maximal erlaubte Fahrgeschwindigkeit |
|
0x00000028 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm |
| Bewegungsüberwachungsfenster |
|
0x00000029 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | PEH-Zeitüberwachung? | Posi. Ende und Genauhalt |
0x0000002A | Read/Write | every | REAL64 | s |
| PEH Überwachungszeit |
|
0x0000002B | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Losekompensation? |
|
0x0000002C | Read/Write | every | REAL64 | z. B. mm |
| Lose |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000030 | Read | every | UINT16 | 1 | [0,1] | Persistente (dauernd anhaltende) Daten für z. B. Istposition und Referenzierstatus des Encoders? | Boot-Parameter |
0x00000031 | Read | every | { | AmsAddr | 1 | Lesen der Hardware AMS-Adresse (AMS Net ID und Geräte Port) | ALT! |
0x00000031 | Read | every | { | AmsAddr ChannelNo | 1 | Lesen der Hardware AMS-Adresse (AMS Net ID und Geräte Port) und der Kanalnummer (0=Channel A, 1= Channel B) |
|
0x00000033 | Read | every | { | 1 | 0/1 | Allgemeine APPLICATION REQUEST-STRUKTUR (NC/NCI), (s. MC_ReadApplicationRequest in TcMc2.lib) | Ab TC 2.11 R2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000051 | Read | Kanal: every | UINT32 |
|
| Kanal-ID |
|
0x00000052 | Read | Kanal: every | UINT8[30+1] |
|
| Kanalname |
|
0x00000053 | Read | Kanal: every | UINT32 |
|
| Kanaltyp |
|
0x00000054 | Read | Gruppe: every | UINT32 |
|
| Gruppen-ID |
|
0x00000055 | Read | Gruppe: every | UINT8[30+1] |
|
| Gruppenname |
|
0x00000056 | Read | Gruppe: every | UINT32 |
|
| Gruppentyp |
|
0x00000057 | Read | every | UINT32 |
|
| Anzahl der Encoder |
|
0x00000058 | Read | every | UINT32 |
|
| Anzahl der Regler |
|
0x00000059 | Read | every | UINT32 |
|
| Anzahl der Drives |
|
0x0000005A | Read | every | { |
|
| Lesen der sämtlicher Unterelemente einer Achse: |
|
UINT32[ 9 ] | 1 | [0, 1...255] | Encoder-IDs der Achse | ||||
UINT32[ 9 ] | 1 | [0, 1...255] | Regler-IDs der Achse | ||||
UINT32[ 9 ] | 1 | [0, 1...255] | Drive-IDs der Achse | ||||
} 108 bytes |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000101 | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s^2 |
| Beschleunigung |
|
0x00000102 | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s^2 |
| Verzögerung |
|
0x00000103 | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s^3 |
| Ruck |
|
0x00000104 | Read/Write | Servo | REAL64 | s | [0.0 ... 1.0] | Verzögerungszeit zwischen Geschwindigkeits- und Positionswerten des Sollwertgenerators in Sekunden | Default-Wert: 0.0 s |
0x00000105 | Read/Write | Servo | UINT32 | ENUM |
| Override Typ für Geschwindigkeit: 1: Bezogen auf interne reduzierte Geschwindigkeit (ohne Iteration) 2: Bezogen auf originale externe Startgeschwindigkeit (ohne Iteration) 3: Bezogen auf interne reduzierte Geschwindigkeit (Optimierung mittels Iteration) 4: Bezogen auf originale externe Startgeschwindigkeit (Optimierung mittels Iteration) | Default-Wert: Typ 1 |
0x00000106 | Read/Write | Servo | REAL64 | 1 | [0.0 ... 1.0E6] | Maximal erlaubter Geschwindigkeitssprung für Dynamikreduktion D V = Faktor * min(A+, A-) * DT | Default-Wert: 0.0 |
0x00000107 | Read/Write | Servo | UINT16 | 1 | [0,1] | Aktiviert Beschleunigungs- und Ruckbegrenzung für die Hilfsachse (Q1 bis Q5) | Default-Wert: 1 |
0x00000108 | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm | [0.0..1000.0] | Größe des Toleranzballs für die Hilfsachsen | Ab TC V2.9 B932 |
0x00000109 | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm | [0.0..10000.0] | Maximal erlaubte Positionsabweichung bei verkleinertem Toleranzball Nur für Hilfsachsen | Ab TC V2.9 B1013 |
0x0000010A | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s^2 | [0.01 ... 1.0E20] | Fast Axis Stop: Beschleunigung (s.a. Fast Axis Stop Signal Type) | Ab TC 2.11 R3 |
0x0000010B | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s^2 | [0.01 ... 1.0E20] | Fast Axis Stop: Verzögerung (s.a. Fast Axis Stop Signal Type) | Ab TC 2.11 R3 |
0x0000010C | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s^3 | [0.1 ... 1.0E30] | Fast Axis Stop: Ruck (s.a. Fast Axis Stop Signal Type) | Ab TC 2.11 R3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000201 | Read/Write | Schrittmotor | UINT32 | ENUM |
| Betriebsmodus Schrittmotor |
|
0x00000202 | Read/Write | Schrittmotor | REAL64 | z. B. mm/STEP | [1.0E-6 ... 1000.0] | Wegskalierung eines Motorschrittes |
|
0x00000203 | Read/Write | Schrittmotor | REAL64 | z. B. mm/s | [0.0 ... 1000.0] | Mindestgeschwindigkeit für Geschwindigkeitsprofil |
|
0x00000204 | Read/Write | Schrittmotor | UINT32 | 1 | [0 ... 100] | Anzahl der Schritte pro Frequenz-/Geschwindigkeitsstufe |
|
0x00000205 | Read/Write | Schrittmotor | UINT32 | 1 |
| Motormaske als Syncimpuls | Nicht implementiert! |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000301 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | z. B. mm | [0.0 ... 100000.0] | Schleichweg in pos. Richtung |
|
0x00000302 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | z. B. mm | [0.0 ... 100000.0] | Schleichweg in neg. Richtung |
|
0x00000303 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | z. B. mm | [0.0 ... 100000.0] | Bremsweg in pos. Richtung |
|
0x00000304 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | z. B. mm | [0.0 ... 100000.0] | Bremsweg in neg. Richtung |
|
0x00000305 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Bremsverzög. in pos. Richtung |
|
0x00000306 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Bremsverzög. in neg. Richtung |
|
0x00000307 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Umschaltzeit Eil auf Schleich |
|
0x00000308 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | z. B. mm | [0.0 ... 100000.0] | Schleichwegstopp |
|
0x00000309 | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Verzögerungszeit um Bremse zu lösen |
|
0x0000030A | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Pulszeit in pos. Richtung |
|
0x0000030B | Read/Write | Eil/Schleich | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Pulszeit in neg. Richtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENCODER |
|
|
|
|
|
|
|
0x00n10001 | Read | Encoder: every | UINT32 | 1 | [1 ... 255] | Encoder-ID n = 0: Standardencoder der Achse n > 0: n-ter Encoder der Achse (optional) |
|
0x00n10002 | Read | Encoder: every | UINT8[30+1] | 1 | 30 Zeichen | Encodername |
|
0x00n10003 | Read | Encoder: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) |
| |
0x00n10004 | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 | Byteoffset | Input-Adress-Offset (IO-Input-Image) | Änderung der IO-Adresse |
0x00n10005 | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 | Byteoffset | Output-Adress-Offset (IO-Output-Image) | Änderung der IO-Adresse |
0x00n10006 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | z. B. mm/INC | [1.0E-12 ... 1.0E+30] | Resultierender Skalierungsfaktor (Zähler/Nenner) Anm.: ab TC 3.0 besteht der Skalierungsfaktor aus zwei Komponenten, Zähler und Nenner (Default: 1.0). |
|
0x00n10007 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | z. B. mm | [±1.0E+9] | Positionsoffset |
|
0x00n10008 | Read/Write | Encoder: every | UINT16 | 1 | [0,1] | Geberzählrichtung |
|
0x00n10009 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | z. B. mm | [0.001 ... 1.0E+9] | Modulo-Faktor |
|
0x00n1000A | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) |
| |
0x00n1000B | Read/Write | Encoder: every | UINT16 | 1 | 0/1 | Softend-Min-Überwachung ? |
|
0x00n1000C | Read/Write | Encoder: every | UINT16 | 1 | 0/1 | Softend-Max-Überwachung |
|
0x00n1000D | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | mm |
| Softendlage Min |
|
0x00n1000E | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | mm |
| Softendlage Max |
|
0x00n1000F | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (≥0) | Encoder-Auswerterichtung (Freigabe log. Zählrichtung) | s. Anhang |
0x00n10010 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | s | [0.0...60.0] | Filterzeit für Positions-Istwert in Sekunden (P-T1) |
|
0x00n10011 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | s | [0.0...60.0] | Filterzeit für Geschwindigkeits-Istwert in Sekunden (P-T1) |
|
0x00n10012 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | s | [0.0...60.0] | Filterzeit für Beschleunigungs-Istwert in Sekunden (P-T1) |
|
0x00n10013 | Read/Write | Encoder: every | UINT8[10+1] | 1 |
| Physikalische Einheit | Nicht implementiert! |
0x00n10014 | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 |
| Interpretation der Einheiten (Position, Geschwindigkeit, Zeit) Bit 0: Geschwindigkeit in x/min statt x/s Bit 1: Position in tausendstel der Basiseinheit | Nicht implementiert! Bitarray |
0x00n10015 | Read | Encoder: every | UINT32 | INC | [0x0... 0xFFFFFFFF] | Geber-Maske (Maximalwert des Geber-Istwertes in Inkrementen) Anm.: Ab TwinCAT 2.11 R2 darf die Geber-Maske ein beliebiger Zahlenwert sein (z. B. 3600000) und muss nicht mehr wie bisher einer durchgehende Folge von binären Einsen entsprechen (2n-1). | ReadOnly-Parameter s.a. Param. "Geber-Sub-Maske" |
0x00n10016 | Read/Write | Encoder: every | UINT16 | 1 | 0/1 | Istpositionskorrektur (Meßsystemfehlerkorrektur)? |
|
0x00n10017 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | s | [0.0...60.0] | Filterzeit für Istpositionskorrektur in Sekunden (P-T1) |
|
0x00n10019 | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (≥0) | s. Anhang | |
0x00n1001A | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (≥0) | Nicht implementiert! | |
0x00n1001B | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | z. B. mm | [≥0, Modulo-Faktor/2] | Toleranzfenster für Modulo-Start |
|
0x00n1001C | Read | Encoder: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (≥0) |
| |
0x00n1001D | Read | Encoder: every | UINT16 | 1 | 0/1 | Inkremental- oder Absolut-Encoder? 0: Inkrementaler Encoder-Typ 1: Absoluter Encoder-Typ |
|
0x00n10023 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | z. B. mm/INC | [1.0E-12 ... 1.0E+30] | Komponente des Skalierungsfaktors: Zähler (=> Skalierungsfaktor Zähler / Skalierungsfaktor Nenner) | Ab TC 3.0 |
0x00n10024 | Read/Write | Encoder: every | REAL64 | 1 | [1.0E-12 ... 1.0E+30] | Komponente des Skalierungsfaktors: Nenner (=> Skalierungsfaktor Zähler / Skalierungsfaktor Nenner) Default: 1.0 | Ab TC 3.0 |
0x00n10025 | Read/Write | Encoder: every | { | z. B. mm/INC | [1.0E-12 ... 1.0E+30] | Komponente des Skalierungsfaktors: Zähler Komponente des Skalierungsfaktors: Nenner (=> Skalierungsfaktor Zähler / Skalierungsfaktor Nenner) | Ab TC 3.0 |
0x00n10030 | Read/Write | Encoder: every | UINT32 | 1 |
| Internes Encoder Control DWORD zur Festlegung der Betriebsarten und Eigenschaften | Ab 211R3 B2227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n10101 | Read/Write | E: INC | UINT16 | 1 | [0,1] | Suchrichtung für Ref.nocken invers? |
|
0x00n10102 | Read/Write | E: INC | UINT16 | 1 | [0,1] | Suchrichtung für Syncimpuls invers? |
|
0x00n10103 | Read/Write | E: INC | REAL64 | z. B. mm | [±1000000.0] | Referenzposition |
|
0x00n10104 | Read/Write | E: INC | UINT16 | 1 | [0,1] | Abstandsüberwachung zwischen Ref.nocken und Syncimpuls aktiv? | Nicht implementiert! |
0x00n10105 | Read/Write | E: INC | UINT32 | INC | [0 ... 65536] | Mindestabstand Ref.nocken zum Syncimpuls in Inkrementen | Nicht implementiert! |
0x00n10106 | Read/Write | E: INC | UINT16 | 1 | [0,1] | Externer Syncimpuls? |
|
0x00n10107 | Read/Write | E: INC | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) | Referenziermodus | s. Anhang |
0x00n10108 | Read/Write | E: INC | UINT32 | 1 | [0x0000000F... 0xFFFFFFFF] Binärmaske: (2n - 1) | Geber-Sub-Maske (Maximalwert des Absolutbereichs des Geber-Istwertes in Inkrementen) Wird z. B. verwendet als Referenzmarke für den Referenzier- Mode "Software Sync" und für die NC Retain Daten("ABSOLUTE (MODULO)", "INCREMENTAL (SINGLETURN ABSOLUTE)" ) Anm.1: Die Geber-Sub-Maske muss kleiner gleich der Geber-Maske sein. Anm.2: Die Geber-Maske muss ein ganzzahliges Vielfaches der Geber-Sub-Maske sein. Anm.3: Die Geber-Sub-Maske muss einer durchgehenden Folge von binären Einsen entsprechen (2n-1), z. B. 0x000FFFFF. | NEU s.a. Param. "Geber-Maske" |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n10110 | Read/Write | E: INC (Encoder-Simulation) | REAL64 | 1 | [0.0 ... 1000000.0] | Skalierung/Gewichtung des Rauschanteils für Simulationsencoder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLLER: |
|
|
|
|
|
|
|
0x00n20001 | Read | Regler: every | UINT32 | 1 | [1 ... 255] | Regler ID n = 0: Standardregler der Achse n > 0: n-ter Regler der Achse (optional) |
|
0x00n20002 | Read | Regler: every | UINT8[30+1] | 1 | 30 Zeichen | Reglername |
|
0x00n20003 | Read | Regler: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) |
| |
0x00n2000A | Read/Write | Regler: every |
| 1 | s. ENUM (>0) | Reglermodus
|
|
0x00n2000B | Read/Write | Regler: every | REAL64 | % | [0.0 ... 1.0] | Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung (Standardwert: 1.0 = 100 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n20010 | Read/Write | Regler: every | UINT16 | 1 | 0/1 | Schleppabstandüberw. Pos.? |
|
0x00n20011 | Read/Write | Regler: every | UINT16 | 1 | 0/1 | Schleppabstandüberw. Geschw.? |
|
0x00n20012 | Read/Write | Regler: every | REAL64 | z. B. mm |
| Max. Schleppabstand Position |
|
0x00n20013 | Read/Write | Regler: every | REAL64 | s |
| Max. Schleppfilterzeit Position |
|
0x00n20014 | Read/Write | Regler: every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Max. Schleppabstand Geschw. |
|
0x00n20015 | Read/Write | Regler: every | REAL64 | s |
| Max. Schleppfilterzeit Geschw. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n20100 | Read/Write | P/PID (Pos., (Geschw.) | REAL64 | 1 | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebegrenzung (±) für Regler-Gesamtausgabe | (Standardwert: 0.5 == 50%) |
0x00n20102 | Read/Write | P/PID (Pos.) | REAL64 | z. B. mm/s/ mm | [0.0...1000.0] | Proportionalverstärkung kp bzw. kv Einheit: Base Unit / s / Base Unit | Positionsregelung |
0x00n20103 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Nachstellzeit Tn | Positionsregelung |
0x00n20104 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Vorhaltzeit Tv | Positionsregelung |
0x00n20105 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Verzögerungszeit Td | Positionsregelung |
0x00n20106 | Read/Write | PP (Pos.) | REAL64 | z. B. mm/s/ mm | [0.0...1000.0] | Zusätzliche Proportionalverstärkung kp bzw. kv, die oberhalb einer Grenzgeschwindigkeit in Prozent gilt. Einheit: Base Unit / s / Base Unit | Positionsregelung |
0x00n20107 | Read/Write | PP (Pos.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Schwellgeschwindigkeit in Prozent, oberhalb derer die zusätzliche Proportionalverstärkung kp bzw. kv gilt |
|
0x00n20108 | Read/Write | P/PID (Acc.) | REAL64 | s | [0.0 ... 100.0] | Proportionalverstärkung ka | Beschleunigungsvorsteuerung |
0x00n2010D | Read/Write | P/PID | REAL64 | mm | [0.0 ... 10000.0] | Totzone ("dead band") für Positionsfehler (Regelabweichung) (für P/PID-Regler mit Geschwindigkeits- oder Momenteninterface) | Reservierte Funktion |
0x00n2010F | Read/Write | P/PP/PID (Pos.) | REAL64 | (mm/s) / mm | [0.0...1000.0] | Slave-Koppeldifferenzregelung: Proportionalverstärkung kcp | Slave-Koppeldifferenzregelung |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n20110 | Read/Write | P (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Automatischer Offset-Abgleich: aktiv/passiv |
|
0x00n20111 | Read/Write | P (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Automatischer Offset-Abgleich: Halte-Modus |
|
0x00n20112 | Read/Write | P (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Automatischer Offsetabgleich: Fading-Modus |
|
0x00n20114 | Read/Write | P (Pos.) | REAL64 | % | [0.0 ... 1.0] | Automatischer Offset-Abgleich: Vorsteuer-Grenze |
|
0x00n20115 | Read/Write | P (Pos.) | REAL64 | s | [0.1 ... 60.0] | Automatischer Offset-abgleich: Zeitkonstante |
|
0x00n20116 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für I-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 = 10 %) |
|
0x00n20117 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für D-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 = 10 %) |
|
0x00n20118 | Read/Write | PID (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Abschalten des I-Anteils während eines aktiven Positioniervorganges (sofern I-Anteil aktiv)? (Default-Einstellung: 0 = FALSE) |
|
0x00n20120 | Read/Write | P/PID (Pos.) | REAL64 | s | ≥0 | PT-1-Filterwert für Positionsfehler (Pos.-Regeldifferenz) | Reservierte Funktion, kein Standard! |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n20202 | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | 1 | [0.0...1000.0] | Proportionalverstärkung kp bzw. kv | Geschwindigkeitsregelung |
0x00n20203 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Nachstellzeit Tn | Geschwindigkeitsregelung |
0x00n20204 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Vorhaltzeit Tv | Geschwindigkeitsregelung |
0x00n20205 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Verzögerungszeit Td | Geschwindigkeitsregelung |
0x00n20206 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für I-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 = 10 %) | Geschwindigkeitsregelung |
0x00n20207 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für D-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 = 10 %) | Geschwindigkeitsregelung |
0x00n2020D | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | mm/s | [0.0 ... 10000.0] | Totzone ("dead band") für Geschwindigkeitsfehler (Regelabweichung) (für P/PID-Regler mit Geschwindigkeits- oder Momenteninterface) | Reservierte Funktion |
0x00n20220 | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | s | ≥0 | PT-2-Filterwert für Geschwindigkeitsfehler (Geschw.-Regeldifferenz) | Geschwindigkeitsregelung, kein Standard! |
0x00n20221 | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | s | ≥0 | PT-1-Filterwert für Geschwindigkeitsfehler (Geschw.-Regeldifferenz) | Reservierte Funktion, kein Standard! |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n20250 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | UINT32 | 1 | s. ENUM (≥0) | Beobachtermodus für Regelung im Momenten-Interface 0: OFF (default) 1: LUENBERGER | Ab TC 2.10 Build 1320 |
0x00n20251 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | Nm / A | >0.0 | Motor: Drehmomentkonstante KT |
|
0x00n20252 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | kg m2 | >0.0 | Motor: Trägheitsmoment JM |
|
0x00n20253 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | Hz | [100.0 ... 2000.0] Default: 500 | Bandbreite f0 |
|
0x00n20254 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | 1 | [0.0 ... 2.0] Default: 1.0 | Korrekturfaktor kc |
|
0x00n20255 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | s | [0.0 ... 0.01] Default: 0.001 | Geschwindkeitsfilter (1. Ordnung): Zeitkonstante T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n20A03 | Read/Write | P/PID (MW) | REAL64 | cm^2 | [0.0 ... 1000000] | Zylinderfläche AAder A-Seite in cm^2 | Reservierte Parameter! |
0x00n20A04 | Read/Write | P/PID (MW) | REAL64 | cm^2 | [0.0 ... 1000000] | Zylinderfläche AB der B-Seite in cm^2 | Reservierte Parameter! |
0x00n20A05 | Read/Write | P/PID (MW) | REAL64 | cm^3/s | [0.0 ... 1000000] | Nennvolumenstrom Qnennin cm^3/s | Reservierte Parameter! |
0x00n20A06 | Read/Write | P/PID (MW) | REAL64 | bar | [0.0 ... 1000000] | Nenndruck bzw. Ventildruckabfall Pnennin bar | Reservierte Parameter! |
0x00n20A07 | Read/Write | P/PID (MW) | UINT32 | 1 | [1 ... 255] | Achs-ID für den Systemdruck Po | Reservierte Parameter! |
|
|
|
|
|
|
|
|
DRIVE: |
|
|
|
|
|
|
|
0x00n30001 | Read | Drive: every | UINT32 | 1 | [1 ... 255] | Drive-ID |
|
0x00n30002 | Read | Drive: every | UINT8[30+1] | 1 | 30 Zeichen | Drive-Name |
|
0x00n30003 | Read | Drive: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) |
| |
0x00n30004 | Read/Write | Drive: every | UINT32 | 1 | Byteoffset | Input-Adress-Offset (IO-Input-Image) | Änderung der IO-Adresse |
0x00n30005 | Read/Write | Drive: every | UINT32 | 1 | Byteoffset | Output-Adress-Offset (IO-Output-Image) | Änderung der IO-Adresse |
0x00n30006 | Read/Write | Drive: every | UINT16 | 1 | [0,1] | Motorpolarität |
|
0x00n3000A | Read/Write | Drive: every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) | Drive-Modus |
|
0x00n3000B | Read/Write | Drive: every | REAL64 | % | [-1.0 ... 1.0] | Minimale Ausgabeschranke (Ausgabelimitierung) (Default-Einstellung: -1.0 = -100%) |
|
0x00n3000C | Read/Write | Drive: every | REAL64 | % | [-1.0 ... 1.0] | Maximale Ausgabeschranke (Ausgabelimitierung) (Default-Einstellung: 1.0 = 100%) |
|
0x00n3000D | Read | Drive: every | UINT32 | INC |
| Maximale Anzahl von Ausgabeinkrementen (Ausgabemaske) |
|
0x00n30010 | Read/Write | Drive: every | UINT32 | 1 |
| Internes Drive Control DWord zur Festlegung der Antriebs-Betriebsarten | Reserviert! |
0x00n30011 | Read/Write | every | UINT32 | 1 | ≥ 5 | Interner Drive-Reset- Zähler (Zeit in NC-Zyklen für Enable und Reset) | Reserviert! |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n30101 | Read/Write | D: Servo | REAL64 | z. B. mm/s | >0.0 | Bezugsgeschwindigkeit bei Bezugs- bzw. Referenzoutput (Geschwindigkeitsvorsteuerung) |
|
0x00n30102 | Read/Write | D: Servo | REAL64 | % | [0.0 ... 5.0] | Bezugs- bzw. Referenzoutput in Prozent (Default-Einstellung: 1.0 = 100%) |
|
0x00n30103 | Read | D: Servo | REAL64 | z. B. mm/s | >0.0 | Resultierende Geschwindigkeit bei 100% Output |
|
0x00n30104 | Read/Write | D: Servo | REAL64 | z. B. mm/s | ±∞ | Geschwindigkeitsoffset (DAC-Offset) für Driftabgleich (Offsetabgleich) der Achse |
|
0x00n30105 | Read/Write | D: Servo (Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen) | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Geschwindigkeitsskalierung (Skalierungsfaktor um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) | Für Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen |
0x00n30106 | Read/Write | D: Profi Drive DSC | UINT32 | 0.001 * 1/s | ≥ 0 | Profibus/Profi Drive DSC: Lageregelverstärung Kpc | Nur für Profi Drive DSC |
0x00n30107 | Read/Write | D: Profi Drive DSC | REAL64 | 1 | ≥ 0.0 | Profibus/Profi Drive DSC: Skalierung für Berechnung von 'XERR' (Default: 1.0) | Nur für Profi Drive DSC |
0x00n30109 | Read/Write | D: Servo (Sercos, CANopen) | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Positionsskalierung (Skalierungsfaktor um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) | Für Sercos, CANopen |
0x00n3010A | Read/Write | D: Servo (Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen) | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Beschleunigungsskalierung (Skalierungsfaktor um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) | Für Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n30120 | Read/Write | D: Servo/Hydraulik | UINT32 | 1 | ≥ 0 | Tabellen-ID (0: keine Tabelle) | Nur für KL4xxx, M2400, Universal |
0x00n30121 | Read/Write | D: Servo/Hydraulik | UINT32 | 1 | ≥ 0 | Interpolationstyp 0: Linear 2: Spline | Nur für KL4xxx, M2400, Universal |
0x00n30122 | Read/Write | Servo/Hydraulik | REAL64 | % | [-1.0 ... 1.0] | Ausgabeoffset in Prozent Wirkt nach der Kennlinienauswertung! | Nur für KL4xxx, M2400, Universal |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00n30151 | Read/Write | D: Servo/Nichtlinear | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100.0] | Quadrantenausgleichsfaktor (Verhältnis zwischen I und III Quadr.) |
|
0x00n30152 | Read/Write | D: Servo/Nichtlinear | REAL64 | 1 | [0.01 ... 1.0] | Geschwindigkeits-Stützstelle in Prozent (1.0 = 100 %) |
|
0x00n30153 | Read/Write | D: Servo/Nichtlinear | REAL64 | 1 | [0.01 ... 1.0] | Ausgabe-Stützstelle in Prozent (1.0 = 100 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00030301 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 1 |
|
0x00030302 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 2 |
|
0x00030303 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 3 |
|
0x00030304 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 4 |
|
0x00030305 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 5 |
|
0x00030306 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 6 |
|
0x00030307 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 7 |
|
0x00030308 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Zyklus 8 |
|
0x00030310 | Read/Write | D: Schrittmotor | UINT8 | 1 |
| Bit-Maske: Haltestrom |
|