Script Editor Übersicht
Mit dem Script Editor ist es möglich, dass Sie sich Ihre eigenen komplexen Scripte bauen und abspeichern können. Die gespeicherten Scripte können Sie wiederum in Ihre Aktionen einsetzen und ausführen.

Die Oberfläche des Script Editors ist in vier Bereiche unterteilt.
- Die Script Editor Toolbar zum Steuern des Script Editors (Script neu anlegen, Script öffnen/auswählen, Importieren, Exportieren, etc.)
- Den Script-Code-Editor zum Ansehen / Editieren der Script-Anweisungen.
- Ein Kommentarfeld zum Kommentieren des aktuell eingestellten Scriptes.
- Den Script-Parameter-Editor zum Editieren der zum Script-Code gehörenden Script-Parameter.
Script Editor Toolbar

Aktuell können Sie folgende Standard-Funktionen verwenden:
Script | Beschreibung |
|---|---|
Kopiert eine Datei auf das Remote Gerät. | |
Kopiert einen Ordner auf das Remote Gerät | |
Löscht eine Datei auf dem Remote Gerät. | |
Löscht einen Ordner auf dem Remote Gerät | |
Kopiert eine Registerdatei auf das Remote Gerät und führt diese aus. | |
Schreibt einen Registrykey in eine Registerdatei auf dem Remote Gerät. | |
Benennt eine Datei auf dem Remote Gerät um. | |
Benennt einen Ordner auf dem Remote Gerät um. | |
Führt einen Restart auf dem Remote Gerät aus | |
Startet einen bestimmten Prozess auf dem Remote Gerät |
Script-Code-Editor
Syntax-Highlighting Code-Editor mit Method-Tip Support.
Kommentarfeld
Kurzbeschreibung der Funktion des aktuell editierten Scripts.
Script-Parameter-Editor
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Name | Name des Parameters, wie er im Script Code auftaucht (als <%ParameterName%> oder <$ParameterName$>).
|
Resolution / Auflösung | Die Spalte "Auflösung" legt fest, wer den Parameter-Wert einsetzt. Dies kann durch den Konfigurator beim Starten des Updates geschehen ("ClientVar") oder im Kontext des Zielsystems ("ServerVar").
Gültige Werte: "ClientVar" für Auflösung des Parameter-Wertes auf der Konfigurator-Seite. |
EditorClass | Bestimmt den Parameter-Wert-Editor für Konfigurator-seitige Parameter-Wert-Auflösung ("ClientVar"). Z.B.
Gültige Werte: "None" für keinen Editor |
Repository Type | Bestimmt die Bedeutung des aktuellen Parameters (Quelle oder Ziel) für den NetShare-Folder. Wird in Kombination mit dem "Repository Link" Eintrag genutzt.
Gültige Werte: "None" : |
Repository Link | Definiert den zugehörigen komplementären "Repository Type" Parameter. Z.B. für das ShareTarget für das aktuelle ShareSource oder umgekehrt. Wird in Kombination mit dem "Repository Type" Feld genutzt. |
Comment | Beschreibungstext des aktuellen Parameters. |