FB_UnlockTrafoParam
Der Funktionsbaustein FB_UnlockTrafoParam entsperrt die Transformationsparameter, so dass diese geschrieben werden können.
Nach der Freigabe können die Kinematikparameter von der SPS mit ADSWRITE geschrieben werden. Die erforderliche Indexgruppe ist die Objekt-ID und der Indexoffset ist die Parameter-ID. Die geschriebenen Parameter sind nicht persistent.
Hinweis | |
Das Verändern der Parameter kann zu Diskontinuitäten führen. Beachten Sie, dass dies mit größter Vorsicht zu benutzen ist. Die Neufestlegung von Kinematikparametern kann zu Diskontinuitäten in der Kinematikkette führen. |
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
oidTrafo : UDINT;
END_VAR
bExecute: Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst.
oidTrafo: Objekt-ID des kinematischen Transformationsobjekts. Siehe Beispiel unten.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bDone : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
bBusy: Der Ausgang wird TRUE, wenn der Befehl mit bExecute gestartet ist und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein den Befehl ausführt. Während bBusy gleich TRUE ist, wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Wenn bBusy wieder FALSE wird, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Befehl. Gleichzeitig wird einer der Ausgänge bDone oder bError gesetzt.
bDone: Der Ausgang wird TRUE, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.
bError: Der Ausgang bError wird auf TRUE gesetzt, wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler aufgetreten ist.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Der Fehlercode kann in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden.
Beispiel
Die für die Freigabe eines Transformationsparameters und für das Schreiben eines entsprechenden neuen Wertes benötigten Objekt-ID und Parameter-ID können aus dem Transformationsobjekt im System Manager gelesen werden.


VAR
bUserExecuteUnlock : BOOL;
fbFB_UnlockTrafoParam : FB_UnlockTrafoParam;
bUserExecuteWriteParam : BOOL;
fbADSWRITE : ADSWRITE;
oidTrafo : UDINT := 16#010100B0; (*Trafo object id*)
pidTrafo : UDINT := 16#05010020; (*parameter id*)
fParamValue : LREAL;
END_VAR
fbFB_UnlockTrafoParam(
bExecute := bUserExecuteUnlock,
oidTrafo := oidTrafo,
bBusy=>,
bDone=>,
bError=>,
nErrorId=> );
(*After unlocking new parameter value can be written*)
fbADSWRITE(
NETID:='' ,
PORT:= AMSPORT_R0_NCSAF,
IDXGRP:=oidTrafo ,
IDXOFFS:= pidTrafo,
LEN:=SIZEOF(fParamValue) ,
SRCADDR:= ADR(fParamValue),
WRITE:=bUserExecuteWriteParam ,
TMOUT:= ,
BUSY=> ,
ERR=> ,
ERRID=> );