
TCxxxx | TwinCAT 3 Base
Die TwinCAT-3-Runtime besteht aus Basiskomponenten, die mit Functions erweitert werden können.
Aufeinander aufbauende Basiskomponenten und die Klassifizierung der TwinCAT Functions

Produkte
| Runtime (-00pp) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy | Economy | Performance | Performance | Mid | High | Very High | Other | ||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8x | 9x | |
TwinCAT Base | |||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x | x | ||
- | - | x | x | x | x | x | x | ||
– | - | x | x | x | x | x | x | ||
– | x | x | x | x | x | x | x | ||
– | – | x | x | x | x | x | x | ||
– | – | – | x | x | x | x | x | ||
- | - | - | x | x | x | x | x | ||
– | - | x | x | x | x | x | x | ||
– | - | x | x | x | x | x | x | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | x | x | x | x | x | ||
- | - | - | x | x | x | x | X | ||
Diese Lizenz beinhaltet eine längere Liste von Einzellizenzen. Prüfen Sie die jeweiligen Einzellizenzen auf die genauen PL-Parameter. | |||||||||