TExxxx | TwinCAT 3 Engineering 1:

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TwinCAT 3 gliedert sich in Komponenten. Die TwinCAT-3-Engineering-Komponente ermöglicht das Konfigurieren, Programmieren und Debuggen von Applikationen.

Name

Beschreibung

TE1010 |

TwinCAT 3 Realtime Monitor

Der TwinCAT 3 Realtime Monitor ermöglicht eine präzise Diagnose und Optimierung des Laufzeitverhaltens von Tasks in der TwinCAT Runtime. 

TE1030 |

TwinCAT 3 Documentation Generation

TwinCAT Documentation Generation ermöglicht die Anfertigung von Dokumentation innerhalb einer Maschinenanwendung oder SPS-Bibliothek. 

TE1111 |

TwinCAT 3 EtherCAT Simulation

Mit dieser Engineering Komponente kann bereits in einem frühen Stadium des Engineerings ohne real existierende Hardware der erzeugte Steuerungscode getestet und optimiert werden, sodass die reale Inbetriebnahme deutlich schneller verlaufen kann.

TE1120 |

TwinCAT 3 XCAD Interface

TwinCAT 3 XCAD Interface ist die neueste Version der Schnittstelle zwischen ECAD-Werkzeugen und TwinCAT 3.

TE1130 |

TwinCAT 3 Interface for Inventor®

Das TwinCAT 3 Interface for Inventor® ist ein Werkzeug zur einfachen Konfiguration einer Kopplung zwischen TwinCAT 3 und dem 3D-CAD-System Autodesk® Inventor®

TE1200 |

TwinCAT 3 PLC Static Analysis

Die "Statische Codeanalyse" ist als Ergänzung des Compilers zu sehen und hilft dabei, einen besser lesbaren Code zu schreiben sowie bereits während der Programmierung potenzielle Fehlerquellen aufzudecken.

TE1210 |

TwinCAT 3 PLC Profiler

Der TwinCAT 3 PLC Profiler ist ein Analysewerkzeug, dass zur Leistungsbewertung und Optimierung von SPS-Programmen innerhalb der TwinCAT 3-Softwareumgebung eingesetzt wird. 

TE13xx |

TwinCAT 3 Scope View

Das TwinCAT 3 Scope ist das Charting- und Analyse-Tool für TwinCAT. Variablen in TwinCAT können aufgezeichnet und grafisch zur Anzeige gebracht werden. 

TE131x |

TwinCAT 3 Filter Designer

Der TwinCAT Filter Designer gehört zu der TwinCAT Measurement Produktfamilie. Das Tool ermöglicht ein einfaches Designen von digitalen Filtern. 

TE132x |

TwinCAT 3 Bode Plot

Der TwinCAT 3 Bode Plot ist ein Tool zur Analyse und Optimierung von mechanischen Resonanzen innerhalb eines mechatronischen Systems. Der TwinCAT Bode Plot ist in Verbindung mit den AX5xxx Antrieben der Firma Beckhoff nutzbar.

TE1400 |

Target for Simulink®

Mit dem TwinCAT 3 Target for Simulink® ist es möglich, in Simulink® entwickelte Modelle in TwinCAT 3 nutzbar zu machen. Dabei können in Simulink® diverse Toolboxen eingebunden werden. Auch eingebettete MATLAB®-Funktionsbausteine werden unterstützt. 

TE1401 |

TwinCAT 3 Target for MATLAB®

Mit dem TwinCAT 3 Target for MATLAB® ist es möglich, die in der Skriptsprache MATLAB® entwickelten Funktionen in TwinCAT 3 nutzbar zu machen. Die Funktionen werden dabei automatisch mithilfe des MATLAB Coder™ in C/C++-Code übersetzt und mit dem TwinCAT 3 Target for MATLAB® in TwinCAT-Objekte überführt. Diese lassen sich nahtlos im TwinCAT 3 Engineering verwenden, z. B. mit SPS-Quellcode zu einem Gesamtprojekt erweitern, debuggen und mit Feldbusteilnehmern verknüpfen. 

TE1402 |
TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

 

In dieser Dokumentation werden die Einschränkungen und Erweiterungen der Referenz-Dokumentation „TwinCAT 3 Target for Simulink®“ erläutert.

TE1410 |

TwinCAT 3 Interface for MATLAB®/Simulink®

Das TwinCAT 3 Interface for MATLAB®/Simulink® ermöglicht den Datenaustausch zwischen MATLAB® und der TwinCAT Runtime sowie zwischen Simulink® und der TwinCAT Runtime.

TE1420 |

TwinCAT 3 Target for FMI

Das Functional Mock-up Interface (FMI) ist ein freier Standard zum Austausch bzw. Koppeln von Simulationsmodellen, welche mit verschiedenen Simulationswerkzeugen erstellt wurden. Dies ist häufig der Fall, wenn die Modelle von verschiedenen Zulieferern bereitgestellt werden oder domainspezifische Simulationswerkzeuge zum Einsatz kommen, um die verschiedenen Aspekte einer Maschine oder Anlage zu simulieren (z.B. thermische Simulation, regelungstechnische Simulation).

TE1421 |

TwinCAT 3 Simulation Runtime for FMI

Das Functional Mock-up Interface (FMI) ist ein freier Standard zum Austausch bzw. Koppeln von Simulationsmodellen, welche mit verschiedenen Simulationswerkzeugen erstellt wurden. Dies ist häufig der Fall, wenn die Modelle von verschiedenen Zulieferern bereitgestellt werden oder domainspezifische Simulationswerkzeuge zum Einsatz kommen, um die verschiedenen Aspekte einer Maschine oder Anlage zu simulieren. 

TE1500 |

TwinCAT 3 Valve Diagram Editor

Zum Entwerfen der Kennlinie eines Hydraulik-Ventils dient der grafisch orientierte Valve Diagram Editor, der dem Kurvenscheibeneditor ähnlich ist.

TE1510 |

TwinCAT 3 CAM Design Tool

Zum Entwerfen der Bewegungen einer Kurvenscheibe dient ein Kurvenscheibeneditor.

TE1610 |

TwinCAT 3 EAP Configurator

Der TwinCAT EAP Configurator ist ein Werkzeug zur Veranschaulichung und Konfiguration von Kommunikationsnetzwerken, in denen der Datenaustausch mit Hilfe des EtherCAT Automation Protocols (EAP) erfolgt oder hergestellt werden soll. EAP wird für die Master-Master-Kommunikation eingesetzt.

TE2000 |

TwinCAT 3 HMI Engineering

Das TwinCAT 3 HMI (Human Machine Interface) integriert sich in die gewohnte Entwicklungsumgebung von Visual Studio. Basierend auf aktuellen Webtechnologien (HTML5, JavaScript) ermöglicht es, plattformunabhängige Bedienoberflächen zu entwickeln. 

TE3500 |

TwinCAT 3 Analytics Workbench

Die TwinCAT 3 Analytics Workbench ist ein TwinCAT 3 Engineering-Produkt zur Erstellung von kontinuierlichen Datenanalysen aus verschiedenen, dezentralen Maschinensteuerungen. Die Konfiguration der Workbench ist in Microsoft Visual Studio integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt.

TE3510 |

TwinCAT 3 Analytics Vision

TwinCAT 3 Analytics Vision ist ein Engineering Produkt für die vereinfachte Inbetriebnahme von TwinCAT Vision Applikationen.

TE3520 |

TwinCAT 3 Analytics Service Tool

Das TwinCAT 3 Analytics Service Tool wird für die Inbetriebnahme von Maschinen und für Servicetechniker verwendet. Über den IoT-Anschluss oder offline über eine Dateikopie können Live- und historische Daten für eine Analyse abgerufen werden. Die Konfiguration der Analyse findet in Microsoft Visual Studio statt, wo dem Benutzer eine Toolbox von Algorithmen zur Verfügung steht.

TE5910 |

TwinCAT 3 Motion Designer

Die Antriebsauslegung, insbesondere die Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion. Das Auslegungstool TwinCAT 3 Motion Designer ist wahlweise in die Automatisierungsplattform TwinCAT
integriert oder kann als autarkes Projektierungstool für die Antriebsauslegung angewendet werden.

TE5960 |

TwinCAT 3 Autotuning

Das TwinCAT 3 Autotuning ist ein in den TwinCAT 3 Drive Manager 2 eingebettetes Werkzeug zur automatischen Einstellung der Regelparameter von TwinCAT 3 kompatiblen Antrieben.

TE6100 |

TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor

Der TwinCAT OPC UA Nodeset Editor ist ein Engineering-Tool zur Erstellung und Bearbeitung von OPC-UA-Nodeset-Dateien, die insbesondere für Companion Specifications verwendet werden. Mit Hilfe des Editors können vorhandene Companion Specifications oder eigene Informationsmodelle auf einer Beckhoff-Steuerung abgebildet- und mit Datenpunkten aus der SPS verknüpft werden.

TE8400 |

TwinCAT 3 MTP Engineering

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Im TwinCAT 3 MTP Engineering wird festgelegt, welche Eigenschaften und Dienste ein softwarebasiertes Anlagenmodul haben soll und welche Abhängigkeiten zwischen den definierten Diensten bestehen.