TS6xxx - Communication
TS6100 | TwinCAT OPC UA | Standardinterface für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik |
TwinCAT OPC-Server (Data Access 1.0a & 2.0 / Alarm&Event 1.0 / XML-DA) | |
Softwaremodul das den EtherCAT-Master auf eine Redundanz von 250 bis über 1000 Slaves erweitert | |
Softwaremodul zur Kommunikation mit einem Modbus Client bzw. Modbus Server über Modbus TCP. | |
Softwaremodul zur Kommunikation mit einem Modbus Client bzw. Modbus Server über Modbus TCP für die CE Plattform. | |
Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation mit Modbus Endgeräten. | |
Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation mit Modbus Endgeräten. | |
Softwaremodul zur Slave-Anbindung einer TwinCAT Steuerung an ein übergeordnetes Profinet Netzwerk | |
Softwaremodul zur Master-Anbindung einer TwinCAT Steuerung an ein übergeordnetes Profinet Netzwerk | |
Softwaremodul zur Slave-Anbindung einer TwinCAT-Steuerung an ein übergeordnetes EtherNet/IP Netzwerk | |
Softwaremodul zur Slave-Anbindung einer TwinCAT-Steuerung unter Windows CE an ein übergeordnetes EtherNet/IP Netzwerk | |
Softwaremodul für den einfachen Zugriff von der TwinCAT SPS auf mehrere FTP Server | |
Softwaremodul zur Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server/Clients. | |
Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation über Busklemmen oder über den seriellen PC-Port. | |
Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation mit 3964R und RK512 Protokoll über Busklemmen oder über den seriellen PC-Port. | |
Softwaremodul und Bibliothek mit Bausteinen zum Versenden von SMS-Nachrichten über Busklemmen oder über den seriellen PC-Port. | |
Softwaremodul und Bibliothek mit Bausteinen zum Versenden von SMS-Nachrichten über Busklemmen oder über den seriellen PC-Port, für die CE Plattform. | |
Treiber ermöglicht Zugriff auf RS232/RS485 EtherCAT-Busklemmen (EL6001, EL6021) über virtuelle serielle Schnittstellen (COM ports) | |
Standardschnittstelle zur Konfiguration von Siemens 611U und Siemens Posmo Antrieben | |
Softwaremodul zur Anbindung des Indramat-DriveTop-Tools an TwinCAT | |
Softwaremodul zur Kommunikation mit einer Datenbank | |
Softwaremodul zur Kommunikation mit einer Datenbank für die CE Plattform. | |
Softwaremodul zur Initialisierung von TwinCAT SPS Variablen mit Daten, die in einer XML-Datei gespeichert sind. | |
Softwaremodul zur Initialisierung von TwinCAT SPS Variablen mit Daten, die in einer XML-Datei gespeichert sind, für die CE Plattform. | |
TS650x | Bibliotheken mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-10x. |
Bibliotheken mit Bausteinen zur Kommunikation nach der Norm IEC61400-25. | |
Bibliotheken mit Bausteinen zur Kommunikation nach der Norm IEC61850. | |
Bibliothek zur Kommunikation mit RFID Readern. | |
Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation zwischen lokaler TwinCAT PLC und S5/S7 Steuerung via Ethernet. |
Ähnliche TwinCAT Communication-Technologien
Die "TwinCAT ADS Communication Library" wird mit der TwinCAT Installation ausgeliefert. Es ermöglicht eigene Anwendungen (z.B. Visualisierungen, Messwerterfassung) zu entwickeln, die mit TwinCAT Geräten (z.B. SPS, NC oder IO-Geräten) kommunizieren können.
Diese Bibliotheken sind auch TX1000 | TwinCAT CP enthalten Das Setup stellt die Bibliotheken und den ADS-Router bereit, falls Sie nur die ADS Funktionalitäten benötigen.
Weiterführende Informationen zu ADS:
Komponenten der "TwinCAT ADS-API"
Nach erfolgreicher Installation befinden sich die Komponenten im Verzeichnis "..\TwinCAT\AdsApi".
Es stehen für folgende Zielsysteme und Technologien ADS Bibliotheken bereit:
Windows (32-Bit/64-Bit)
Name | Programmiersprache / | Betriebssystem | Beschreibung | Pfad | Samples |
---|---|---|---|---|---|
.NET (C#, VB .Net) | Windows XP, Vista, 7, 8 | ADS.NET Komponenten für die verschiedenen Versionen des .NET Frameworks (1.0 / 1.1 / 2.0/ 4.0) | ..\TwinCAT\AdsApi\.NET | ||
C/C++ | Windows XP, Vista, 7, 8 | Die ADS Komponenten (DLL / Header / Library) zum Erstellen von C/C++ Applikationen | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsDll | ||
VB, VBA, COM | Windows XP, Vista, 7, 8 | Das ADS-OCX wurde als ActiveX-Steuerelement realisiert und basiert auf der COM-Technologie von Microsoft. | ..\TwinCAT\AdsApi\AdsOcx | ||
Java | Windows XP, Vista, 7, 8 | TcJavaToAds.jar Bibliothek welche den AdsToJava.dll-Wrapper für x86 und x64 Systeme nutzt. | ..\TwinCAT\AdsApi\AdsToJava |
Windows CE
Name | Programmiersprache / | Betriebssystem | Beschreibung | Pfad | Samples |
---|---|---|---|---|---|
.NET Windows CE | Windows CE | ADS.NET Komponenten für die verschiedenen Versionen des .NET Compact Frameworks (1.0 / 2.0) für Windows CE | ..\TwinCAT\AdsApi\.NET\CompactFramework | ||
C/C++ | Windows CE | CE basierende ADS-Installationen (cab-Dateien) für den Einsatz unter CE mit den Headern und Libraries für die verschiedenen CE Plattformen | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsDll\CE |
WebServices
Name | Programmiersprache / | Betriebssystem | Beschreibung | Pfad | Samples |
---|---|---|---|---|---|
.NET, HTML, JavaScript | Windows XP, Vista, 7, 8 | Windows Communications Foundation (WCF) Webservice der Teil des .NET Frameworks ist. | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsWcf | ||
HTML, Javascript | Windows XP, Vista, 7, 8, CE | Erweiterung für den Internet Information Server (IIS) | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsWebService |