Drehrichtungsumkehr ohne Spindelstillstand (P-TOOL-00019)

Beim Einwechseln eines Werkzeugs mit Werkzeuggetriebe, bei dem sich die Drehrichtung ändert (s. P-TOOL-00018) muss die Spindel stehen, ansonsten erzeugt die CNC die Fehlermeldung P-ERR-60290. Falls der Parameter ‘gear_inv_direction_no_stop = 1‘ gesetzt ist, wird die Drehrichtungsänderung des Werkzeugs erst bei einem programmierten Wechsel der Spindeldrehrichtung (M03/M04 bzw. M04/M03) ausgewertet. Die Spindel hält dabei nicht an! Dies ist z.B. bei einem Aggregat mit mehreren, gleichzeitig rotierenden Werkzeugen sinnvoll. Die Defaulteinstellung ist ‘gear_inv_direction_no_stop = 0‘.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

gear_inv_direction_no_stop

BOOLEAN

0/1

----

VORSICHT

Dieser Parameter darf nur verwendet werden, falls mit dem D/T-Wort kein physikalischer Werkzeugwechsel verbunden ist (z.B. mehrere Bohrer/Fräser an einem Aggregat)!